(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドウイン ダウンフローサイドファス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドウイン ダウンフローサイドファス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,203円
税込単価
16,723円

【特長】・スーパークリーンルームの全面ダウンフローに対応する衣服設計。【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スーツ・つなぎ服
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    グリーン系
  • サイズ:
    L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 色詳細:
    グリーン
  • トラスココード:
    816-1026
  • 質量(g):
    340
  • 材質1:
    プリータSCX(ポリエステル)
  • ヒップ(cm):
    92~100
  • ウエスト(cm):
    74~84
  • 適合胸囲(cm):
    90~98

型番

PP1052-G-L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP1052-G-L

1個

15,203( 16,723円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパークリーンルームの全面ダウンフローに対応する衣服設計。

【商品仕様】
・ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
・トラスココード:816-1026
・質量:340g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴールドウイン ダウンフローサイドファスの型番PP1052-G-Lのページです。
型番PP1052-G-Lに関する仕様情報を記載しております。

ゴールドウイン ダウンフローサイドファスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました