(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドウイン サイドファスナーワンピー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドウイン サイドファスナーワンピー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,711円
税込単価
18,382円

【特長】・ストレッチ素材が衿の首回りにしっかりとフィット。【商品仕様】・ISO...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スーツ・つなぎ服
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    ブルー系
  • サイズ:
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 色詳細:
    ブルー
  • トラスココード:
    816-0990
  • 質量(g):
    410
  • 材質1:
    プリータSCX(ポリエステル)
  • ヒップ(cm):
    111~121
  • ウエスト(cm):
    96~106
  • 適合胸囲(cm):
    110~120

型番

PP1051-B-5L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP1051-B-5L

1個

16,711( 18,382円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチ素材が衿の首回りにしっかりとフィット。

【商品仕様】
・ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
・トラスココード:816-0990
・質量:410g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴールドウイン サイドファスナーワンピーの型番PP1051-B-5Lのページです。
型番PP1051-B-5Lに関する仕様情報を記載しております。

ゴールドウイン サイドファスナーワンピーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました