【特長】・ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です...
【特長】
・ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
・ゼロクロス制御(時間制御)のため、出力ノイズが大幅にダウンします。
・ヒーター通電時のLEDランプが点灯します。
【商品仕様】
・電源(V):AC100
・消費電力(W):130
・コード:3芯コ-ド・ア-スピンプラグ付1.3m
・コード:3芯コ-ド・ア-スピンプラグ付1.3m
・槽寸法(mm)内径×高さ:φ36×36
・JANコード:4975205340113
・トラスココード:468-6951
・質量:720g
【材質/仕上】
・はんだ漕:SUS316
グット ソルダーポットの型番POT-21Cのページです。
型番POT-21Cに関する仕様情報を記載しております。