(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IS パック入 アイエスオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IS パック入 アイエスオイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・パック入りです。・切削工具の磨耗も少なくなり、寿命を延ばし、切削面も...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    油性
  • JANコード:
    4957656485001
  • 質量(g):
    54
  • トラスココード:
    507-0759
  • 材質1:
    液体状

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-OIL

2個

1,200( 1,320円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パック入りです。
・切削工具の磨耗も少なくなり、寿命を延ばし、切削面も綺麗に仕上がります。
【用途】
・一般鋼用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IS パック入 アイエスオイルの型番P-OILのページです。
型番P-OILに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IS パック入 アイエスオイル

IS パック入 アイエスオイル

    エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

    エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

      切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

      切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

        N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

        N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

          モリタッピングスプレー 高性能切削用

          モリタッピングスプレー 高性能切削用

            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

              420ml タッピングスプレー

              420ml タッピングスプレー

                “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                  植物性切削油“サスがレボー”

                  植物性切削油“サスがレボー”

                    タッピングオイル/スプレー

                    タッピングオイル/スプレー

                      1.0L 切削オイル

                      1.0L 切削オイル

                        100ml 切削オイル(ステンレス用)

                        100ml 切削オイル(ステンレス用)

                          ステンカット(切削潤滑剤)

                          ステンカット(切削潤滑剤)

                            メーカー イシハシ精工 エーゼット 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 レプコ 友和 エスコ エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,200円 623円 1,453円 1,515円 2,314円 1,072円 1,210円 4,609円 2,646円 992円 1,900円 609円 1,140円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 液状 液状 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - - 液状 液状 スプレー
                            性質 油性 油性 難切削 生分解性 難切削 難切削 - 難切削 油性 難切削 水溶性 - 不水溶性
                            JANコード 4957656485001 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 54 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 507-0759 - - - - - - - - - - - -

                            IS パック入 アイエスオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました