(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 30用L型NBRパッキン PNL-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 30用L型NBRパッキン PNL-30

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,163円 4,797円
税込単価
6,779円 5,277円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4582136040267
  • 質量(g):
    120.000
  • トラスココード:
    133-3007
  • 材質1:
    ニトリルゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNL-30

5個

6,163円

4,797

( 5,277円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTL
・適用容器サイズ:30
・日東 30用L型NBRパッキン PNL-30
・質量:120g
【材質/仕上】
・ニトリルゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 30用L型NBRパッキン PNL-30の型番PNL-30のページです。
型番PNL-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 30用L型NBRパッキン PNL-30

日東 30用L型NBRパッキン PNL-30

    日東 30用L型EPDMパッキン PEL-30

    日東 30用L型EPDMパッキン PEL-30

      日東 30用L型バイトンパッキン PFL-30

      日東 30用L型バイトンパッキン PFL-30

        日東 30用B型NBRパッキン PNB-30

        日東 30用B型NBRパッキン PNB-30

          日東 30用A型バイトンパッキン PFA-30

          日東 30用A型バイトンパッキン PFA-30

            日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

            日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

              日東 30用B型バイトンパッキン PFB-30

              日東 30用B型バイトンパッキン PFB-30

                日東 30用A型ネオプレンパッキン PCA-30

                日東 30用A型ネオプレンパッキン PCA-30

                  日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

                  日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

                    日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

                    日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

                      メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                      通常価格 6,163円 6,163円 26,609円 3,857円 22,991円 3,428円 21,834円 3,857円 7,144円 8,061円
                      通常出荷日 17日目   17日目   16日目   16日目   16日目   17日目   12日目   17日目   17日目   17日目  
                      商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                      JANコード 4582136040267 4582136040342 4582136040106 - 4560132189494 4560132189685 - 4560132189593 - 4582136040380
                      質量(g) 120.000 120.000 120.000 60.000 100.000 80.000 60.000 100.000 85.000 220.000
                      トラスココード 133-3007 133-3016 814-7296 133-4599 133-4569 133-3024 133-4548 133-4552 133-4535 133-4587
                      材質1 ニトリルゴム エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム ニトリルゴム フッ素ゴム ニトリルゴム フッ素ゴム クロロプレンゴム ニトリルゴム エチレンプロピレンゴム

                      日東 30用L型NBRパッキン PNL-30のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました