(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大阪ケミカル ワンダークラッシャー WC-3用SUS容器セット 標準フタ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大阪ケミカル ワンダークラッシャー WC-3用SUS容器セット 標準フタ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,624円
税込単価
50,186円

【特長】・WC-3用のSUS容器セットです。【用途】・対応機種:WC-3、WC...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ワンダークラッシャー
  • 質量(g):
    1300.0
  • トラスココード:
    111-5219
  • JANコ-ド:
    4580255602076
  • 材質:
    容器:SUS304、粉砕刃:SUS420

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PN-L15

1個

45,624( 50,186円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WC-3用のSUS容器セットです。
【用途】
・対応機種:WC-3、WC-3L
【商品仕様】
・140mmφx140mm(H)
・JANコード:4580255602076
・トラスココード:111-5219
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・容器:SUS304
・粉砕刃:SUS420

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大阪ケミカル ワンダークラッシャー WC-3用SUS容器セット 標準フタ付の型番PN-L15のページです。
型番PN-L15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大阪ケミカル ワンダークラッシャー WC-3用SUS容器セット 標準フタ付

大阪ケミカル ワンダークラッシャー WC-3用SUS容器セット 標準フタ付

    WARING MC-3 260mLステンレス容器

    WARING MC-3 260mLステンレス容器

      ホットスターラー

      ホットスターラー

        セパラブル反応容器 CP-300用

        セパラブル反応容器 CP-300用

          メーカー 大阪ケミカル WARING アズワン 柴田科学
          通常価格 45,624円 67,767円 67,290円 19,000円
          通常出荷日 4日目   5日目   7日目~   7日目~  
          商品タイプ その他 - - -
          その他 オプション - - -
          詳細タイプ ワンダークラッシャー - - -
          質量(g) 1300.0 - - -
          トラスココード 111-5219 - - -

          大阪ケミカル ワンダークラッシャー WC-3用SUS容器セット 標準フタ付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました