(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,475円 9,563円
税込単価
12,623円 10,519円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4560132189937
  • 質量(g):
    110
  • トラスココード:
    133-4568
  • 材質1:
    ニトリルゴム

型番

PNB-565 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNB-565

5個

11,475円

9,563

( 10,519円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTH
・適用容器サイズ:565/565H
・日東 565用B型NBRパッキン PNB-565
・質量:110g
【材質/仕上】
・ニトリルゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 565用B型NBRパッキン PNB-565の型番PNB-565のページです。
型番PNB-565に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

    日東 565用B型EPDMパッキン PEB-565

    日東 565用B型EPDMパッキン PEB-565

      日東 565用B型ネオプレンパッキン PCB-565

      日東 565用B型ネオプレンパッキン PCB-565

        日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

        日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

          日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

          日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

            日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

            日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

              日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47

              日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47

                日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

                日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

                  メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                  通常価格 11,475円 11,475円 11,475円 7,144円 3,428円 8,061円 7,694円 29,065円
                  通常出荷日 25日目   25日目   25日目   17日目   17日目   17日目   17日目   16日目  
                  商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                  JANコード 4560132189937 4560132189968 4560132189906 - 4560132189685 4582136040380 4560132189845 -
                  質量(g) 110 110 110 85.000 80.000 220.000 130.000 85.000
                  トラスココード 133-4568 133-4533 133-3042 133-4535 133-3024 133-4587 133-4554 814-7292
                  材質1 ニトリルゴム エチレンプロピレンゴム クロロプレンゴム ニトリルゴム ニトリルゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム

                  日東 565用B型NBRパッキン PNB-565のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました