(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,144円 5,720円
税込単価
7,858円 6,292円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 質量(g):
    85.000
  • トラスココード:
    133-4535
  • 材質1:
    ニトリルゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNB-43

5個

7,144円

5,720

( 6,292円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTH
・適用容器サイズ:43
・日東 43用B型NBRパッキン PNB-43
・質量:85g
【材質/仕上】
・ニトリルゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 43用B型NBRパッキン PNB-43の型番PNB-43のページです。
型番PNB-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

    日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

    日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

      日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

      日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

        日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

        日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

          日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

          日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

            日東 21用B型バイトンパッキン PFB-21

            日東 21用B型バイトンパッキン PFB-21

              メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
              通常価格 7,144円 29,065円 8,061円 11,475円 3,428円 13,829円
              通常出荷日 17日目   16日目   17日目   25日目   17日目   16日目  
              商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
              質量(g) 85.000 85.000 220.000 110 80.000 40.000
              トラスココード 133-4535 814-7292 133-4587 133-4568 133-3024 133-4553
              材質1 ニトリルゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム ニトリルゴム ニトリルゴム フッ素ゴム

              日東 43用B型NBRパッキン PNB-43のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました