(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCC パイプサポートPM用

MCC パイプサポートPM用

通常単価(税別)
40,175円
税込単価
44,193円

【特長】・長尺パイプのときに便利な受台です。【商品仕様】・パイプマシン用パイプ...

詳細情報を確認する

型番

PM-PS23 解除

Loading...

商品仕様

【型番:PM-PS23】
・MCC パイプサポートPM用
・パイプマシン用パイプ受台

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-PS23

1個

40,175( 44,193円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺パイプのときに便利な受台です。
【商品仕様】
・パイプマシン用パイプ受台
・MCC パイプサポートPM用
・JANコード:4989065106277
・トラスココード:811-2686
・質量:10kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MCC パイプサポートPM用の型番PM-PS23のページです。
型番PM-PS23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCC パイプサポートPM用

MCC パイプサポートPM用

    ニップルマックス爪

    ニップルマックス爪

      脚付パイプバイス

      脚付パイプバイス

        メーカー 松阪商事 アサダ 松阪商事
        通常価格 40,175円 730円 23,278円
        通常出荷日 5日目   3日目   1日目  

        MCC パイプサポートPM用のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました