(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

272033 空気清浄機集塵フィルターPmmS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

272033 空気清浄機集塵フィルターPmmS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,163円
税込単価
3,479円

【特長】・PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する集...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4967576136549
  • トラスココード:
    828-8007
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    345
  • 幅(mm):
    425
  • 質量(g):
    192.000
  • 材質1:
    HEPAフィルター

型番

PMMS-DCHF 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMMS-DCHF

2個

3,163( 3,479円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です
・フィルターは、開封後約2年が交換の目安です
・設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります
・においが取れなくなったときも、交換の目安です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

272033 空気清浄機集塵フィルターPmmSの型番PMMS-DCHFのページです。
型番PMMS-DCHFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

272033 空気清浄機集塵フィルターPmmS

272033 空気清浄機集塵フィルターPmmS

    階段養生材 段之介

    階段養生材 段之介

      MF 透明塩ビシート 3.0×915×10

      MF 透明塩ビシート 3.0×915×10

        MF 透明塩ビシート 2.0×1830×10

        MF 透明塩ビシート 2.0×1830×10

          MF 透明塩ビシート 1.5×915×10

          MF 透明塩ビシート 1.5×915×10

            MF 透明塩ビシート 2.0×915×10

            MF 透明塩ビシート 2.0×915×10

              MF 透明塩ビシート 2.0×1370×10

              MF 透明塩ビシート 2.0×1370×10

                透明塩ビシート 1.0×915×10

                透明塩ビシート 1.0×915×10

                  MF 透明塩ビシート 3.0×1830×5

                  MF 透明塩ビシート 3.0×1830×5

                    MF 透明塩ビシート 5.0×915×5

                    MF 透明塩ビシート 5.0×915×5

                      透明塩ビシート 0.8×915×10

                      透明塩ビシート 0.8×915×10

                        ホワイト養生シート

                        ホワイト養生シート

                          リフォームカーテンカーテンノミ

                          リフォームカーテンカーテンノミ

                            メーカー アイリスオーヤマ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 3,163円 5,748円 53,331円 64,178円 26,552円 35,979円 46,433円 18,454円 47,950円 36,333円 14,787円 5,996円 10,770円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ 関連商品 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967576136549 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-8007 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            272033 空気清浄機集塵フィルターPmmSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました