(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気清浄機 PMMS-DC100/オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気清浄機 PMMS-DC100/オプション

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,090円 ~ 13,281円
税込価格
2,299円 ~ 14,609円

【特長】・液晶パネル搭載によりPM2.5・ハウスダストの濃度を表示し洗浄能力を...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
電源(V)
消費電力(W)
その他
幅×奥行×高さ(mm)
使用範囲目安
JANコード
トラスココード
電源(V)
材質1
電源コード長さ(m)
フィルタータイプ
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
質量(kg)
仕様
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
空気清浄機
100
42/46
-
ホワイト
405×162×480
14畳(23[[M2]])
4905009986088
471-4512
単相100
ABS樹脂●HIPS●ポリプロピレン
2
プレ・特殊加工活性炭・集塵
1.3円/h
1.4円/h
4.4
風量3段階切り替え(静音・標準・急速)  フィルター:活性炭フィルター、HEPAフィルター
-
1台

1個

13,281( 14,609円 )

1日目

関連商品
-
-
オプション
-
350×18×390
-
4905009991181
471-4521
-
ポリプロピレン、ポリエステル
-
-
-
-
0.12
交換目安:開封後約2年
-
1個

1個

2,834( 3,117円 )

1日目

  • 注文停止中
関連商品
-
-
オプション
-
335×425×3
-
4967576136556
828-8008
-
不織布(ポリプロピレン)●脱臭剤(活性炭)
-
-
-
-
0.131
-
-
-

1個

2,090( 2,299円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶パネル搭載によりPM2.5・ハウスダストの濃度を表示し洗浄能力を確認することができます
・お掃除時期やフィルター交換の時期になると、ランプが点灯してお知らせします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気清浄機 PMMS-DC100/オプション

空気清浄機 PMMS-DC100/オプション

    トラップステーション

    トラップステーション

      エアクリーンフィルター(一般再生用)

      エアクリーンフィルター(一般再生用)

        加湿機うるーの

        加湿機うるーの

          制御盤フィルター Hタイプ

          制御盤フィルター Hタイプ

            電子除湿器

            電子除湿器

              制御盤フィルター Rタイプ

              制御盤フィルター Rタイプ

                メーカー アイリスオーヤマ アズワン 橋本クロス 静岡製機 橋本クロス アズワン 橋本クロス
                通常価格 2,090円 4,563円 47,982円 503,562円 10,623円 146,300円 20,605円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   7日目  

                空気清浄機 PMMS-DC100/オプションのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました