(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pマイジャストグローブ 化粧箱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Pマイジャストグローブ 化粧箱【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,204円 ~ 1,281円
税込価格
1,324円 ~ 1,409円

【特長】・指の付け根の絞りにより指先までぴったりフィットします。・衛生的で取り...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    薄手ゴム
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.027
  • 色:
    ピンク

(i)ご注意

  • 105℃以上の高温になる場所に放置しないでください。商品が変質及び軟化する場合があります。
  • 品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい衛生的な場所に保管してください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
853-7546
4948278040365
424
28
45
7.5

1パック

200個入り

1,281( 1,409円 )

4日目

M
853-7547
4948278040341
390
34
28
8.5

1パック

200個入り

1,204( 1,324円 )

4日目

S
853-7550
4948278040327
379
30
27
7.5

1パック

200個入り

1,204( 1,324円 )

4日目

ML
853-7548
4948278040358
390
30
27
8.0

1パック

200個入り

1,204( 1,324円 )

7日目

MS
853-7549
4948278040334
388
30
27
8.0

1パック

200個入り

1,204( 1,324円 )

7日目

SS
853-7551
4948278040310
358
28
27
7.5

1パック

200個入り

1,204( 1,324円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指の付け根の絞りにより指先までぴったりフィットします。
・衛生的で取り出しが簡単なクリーンパッケージです。
・安心・安全の日本製です。
・ぴったりフィットするので細かな作業もスムーズに行えます。
【用途】
・盛付などの食品加工作業に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 105℃以上の高温になる場所に放置しないでください。商品が変質及び軟化する場合があります。
  • 品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい衛生的な場所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pマイジャストグローブ 化粧箱

Pマイジャストグローブ 化粧箱

    ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

    ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

      ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

      ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

        高圧ゴム手袋ケース

        高圧ゴム手袋ケース

          東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンク

          東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンク

            東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M

            東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M

              低圧用ゴム手袋ネオフィット

              低圧用ゴム手袋ネオフィット

                東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンク

                東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンク

                  高圧ゴム手袋用保護カバー

                  高圧ゴム手袋用保護カバー

                    高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

                    高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

                      東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S

                      東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S

                        保護具収納袋

                        保護具収納袋

                          高所作業車バケットライナー用マット

                          高所作業車バケットライナー用マット

                            メーカー 東京パック 東京パック 東京パック 渡部工業 東京パック 東京パック ヨツギ 東京パック 渡部工業 ヨツギ 東京パック 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 1,204円 799円 421円 5,779円 1,246円 1,371円 3,287円 1,169円 4,980円 27,111円 1,220円 14,728円 7,700円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   7日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   7日目  
                            使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 薄手ゴム 薄手ゴム 薄手ゴム - その他 その他 - その他 - - その他 - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - -
                            厚さ(mm) 0.027 - 0.03 - 0.027 0.045 - 0.027 - - 0.045 - -
                            ピンク 半透明 半透明 - ピンク ピンク - ピンク - - ピンク - -

                            Pマイジャストグローブ 化粧箱のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました