(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

QMミル 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PME3013S12-LS
QMミル 本体 ホルダー

通常単価(税別)
22,984円
税込単価
25,282円

【特長】・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です・小型チップ使用で、刃先交...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。(ロングシャンクタイプ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PME3013S12-LS 解除

Loading...

 
カタログを表示

PME3013S12-LS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
JANコード
トラスココード
詳細タイプ
カッタ径(mm)
材質
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PME3013S12-LS

13
120
12
3
39
4547328450194
828-0360
ロングシャンクタイプ
-
スチール
0.134

1個

22,984( 25,282円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です
・小型チップ使用で、刃先交換式ながら最小径Φ10、2枚刃です

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。(ロングシャンクタイプ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QMミル 本体の型番PME3013S12-LSのページです。
型番PME3013S12-LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

QMミル 本体

QMミル 本体

    ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径ミリサイズ

    ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径ミリサイズ

      QMマックス 本体 多刃

      QMマックス 本体 多刃

        メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット
        通常価格 16,771円 53,758円 57,119円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - -
        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - -
        取付け方法 柄付きタイプ - -
        仕上げ区分 仕上げ加工 - -
        最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6.5 - -

        この商品のバリエーション

        型番
        PME2011S10-LS
        PME3012S12
        PME3014S12
        PME3014S12-LS
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        刃径 D
        (φ)
        全長 (L)
        (mm)
        シャンク径 (d)
        (mm)
        刃数
        (枚)
        首下長(ℓ1)
        (mm)
        JANコード トラスココード 詳細タイプ カッタ径
        (mm)
        材質 重量
        (kg)

        16,771円

        ( 18,448円 )
        1個 -

        4日目

        11120102334547328450187828-0359ロングシャンクタイプ-スチール0.0976

        20,124円

        ( 22,136円 )
        1個 -

        4日目

        1280123204547328441840837-1866-12--

        20,124円

        ( 22,136円 )
        1個 -

        4日目

        1480123204547328441833837-1867-14--

        20,124円

        ( 22,136円 )
        1個 -

        4日目

        14120123424547328450200828-0361ロングシャンクタイプ-スチール0.14

        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました