(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 呼出案内用マイクロホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 呼出案内用マイクロホン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,807円
税込単価
14,088円

【特長】・卓上型の呼び出し案内用のマイクです。【商品仕様】・使い易い大型トーク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • トラスココード:
    722-3846
  • 質量(g):
    440.000
  • 詳細タイプ:
    卓上型マイク
  • 形式:
    ムービングコイルマイクロホン
  • 指向性パターン:
    単一指向性
  • 定格インピーダンス(Ω):
    600(不平衡)
  • 定格感度レベル(dB):
    -58(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性(Hz):
    100~10000
  • トークスイッチ:
    プッシュトーク方式(ロック機構付)、ショートオフ型
  • サイズ(mm):
    100(W)×212(H)×150(D)(出力コード部除く)
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線
  • 出力コード:
    1心シールド線/不平衡/2.5m(伸長時)/グレー/半艶/ホーンプラグ付

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-660

2個

12,807( 14,088円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上型の呼び出し案内用のマイクです。
【商品仕様】
・使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
・TOA 呼出案内用マイクロホン
・トラスココード:722-3846
・質量:440g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 呼出案内用マイクロホンの型番PM-660のページです。
型番PM-660に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 呼出案内用マイクロホン

TOA 呼出案内用マイクロホン

    TOA スピーチ用マイクロホン

    TOA スピーチ用マイクロホン

      TOA ダイナミックマイクロホン

      TOA ダイナミックマイクロホン

        TOA ダイナミックマイク卓上型

        TOA ダイナミックマイク卓上型

          TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

          TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

            TOA 接話型マイク リモート機能付

            TOA 接話型マイク リモート機能付

              アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

              アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

                VOX用ヘッドセット

                VOX用ヘッドセット

                  TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

                  TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

                    TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

                    TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

                      アイコム 耳かけ型イヤホン

                      アイコム 耳かけ型イヤホン

                        TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                        TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                          ポータブルアンプセット/オプション

                          ポータブルアンプセット/オプション

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA ICOM ケンウッド TOA TOA ICOM TOA TOA
                            通常価格 12,807円 21,523円 33,774円 31,095円 12,907円 13,526円 9,444円 5,000円 6,782円 5,685円 2,000円 13,489円 5,810円
                            通常出荷日 7日目   11日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目~   5日目   4日目~  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - - - - - -
                            トラスココード 722-3846 722-3609 722-3625 722-3650 722-3595 817-2859 - - 722-3978 722-3960 - - -
                            質量(g) 440.000 245.000 280.000 770.000 298.000 200.000 - - 1100.0 1000.0 - - -
                            詳細タイプ 卓上型マイク ハンド型ダイナミックマイク ハンド型ダイナミックマイク 卓上型ダイナミックマイク 電子チャイム付 ハンド型ダイナミックマイク 接話型マイク(リモート機能付) - - 卓上型マイクスタンド 卓上型マイクスタンド - - -
                            形式 ムービングコイルマイクロホン ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク - - - - - - -

                            TOA 呼出案内用マイクロホンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました