(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 接話型マイク リモート機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TOA 接話型マイク リモート機能付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

【特長】・接話型の呼び出し、案内用のマイクです。・トークスイッチには、便利なプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • トラスココード:
    817-2859
  • 質量(g):
    200.000
  • 詳細タイプ:
    接話型マイク(リモート機能付)
  • 形式:
    ムービングコイルマイク
  • 指向性パターン:
    単一指向性
  • 定格インピーダンス(Ω):
    600(平衡)
  • 定格感度レベル(dB):
    -47(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性(Hz):
    100~10000
  • トークスイッチ:
    ショートオフ型、ロック付プッシュトーク型
  • サイズ(mm):
    44(W)×160(H)×38(D)
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 付属品:
    マイクホルダー×1/補強金具×1/タッピンねじ4×16×2

型番

PM-222D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ標準タイプトラスココード817-2859
質量(g)200.000詳細タイプ接話型マイク(リモート機能付)
形式ムービングコイルマイク指向性パターン単一指向性
定格インピーダンス(Ω)600(平衡)定格感度レベル(dB)-47(1kHz 0dB=1V/Pa)
周波数特性(Hz)100~10000トークスイッチショートオフ型、ロック付プッシュトーク型
サイズ(mm)44(W)×160(H)×38(D)材質1ABS樹脂
付属品マイクホルダー×1/補強金具×1/タッピンねじ4×16×2 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-222D

1個

12,500( 13,750円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接話型の呼び出し、案内用のマイクです。
・トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。
・また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。

【商品仕様】
・接和型マイク
・トラスココード:817-2859
・質量:200g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 接話型マイク リモート機能付の型番PM-222Dのページです。
型番PM-222Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 接話型マイク リモート機能付

TOA 接話型マイク リモート機能付

    TOA 接話型マイク

    TOA 接話型マイク

      TOA ダイナミックマイク ハンド形

      TOA ダイナミックマイク ハンド形

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

          TOA ハンドマイク

          TOA ハンドマイク

            TOA ダイナミックマイクロホン

            TOA ダイナミックマイクロホン

              アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

              アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

                TOA スピーチ用マイクロホン

                TOA スピーチ用マイクロホン

                  防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

                  防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

                    TOA グーズネック型コンデンサーマイク

                    TOA グーズネック型コンデンサーマイク

                      TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                      TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                        TOA 30W卓上アンプ

                        TOA 30W卓上アンプ

                          (EA790AF-16用)充電式ニッケル水素電池

                          (EA790AF-16用)充電式ニッケル水素電池

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA アルインコ TOA ユニペックス TOA TOA TOA エスコ
                            通常価格 12,500円 10,748円 11,790円 11,894円 13,800円 33,774円 4,335円 18,718円 35,432円 31,103円 28,474円 53,539円 1,482円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   11日目   19日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ - -
                            トラスココード 817-2859 817-2858 722-3838 722-3595 817-2830 722-3625 - 722-3609 - 817-2836 722-3641 - -
                            質量(g) 200.000 230.000 230.000 298.000 298.000 280.000 - 245.000 - 135.000 170.000 - -
                            詳細タイプ 接話型マイク(リモート機能付) 接話型マイク 接話型マイク ハンド型ダイナミックマイク リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク ハンド型ダイナミックマイク - ハンド型ダイナミックマイク - グースネック型コンデンサーマイク 防滴ハンド型ダイナミックマイク - -
                            形式 ムービングコイルマイク ムービングコイルマイクロホン ムービングコイルマイクロホン ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク - ムービングコイルマイク - コンデンサーマイク ムービングコイルマイク - -

                            TOA 接話型マイク リモート機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト