(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 接話型マイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 接話型マイク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,748円
税込単価
11,823円

【特長】・業務呼出専用の接話型ダイナミックマイクです。【商品仕様】・接和型マイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • トラスココード:
    817-2858
  • 質量(g):
    230.000
  • 詳細タイプ:
    接話型マイク
  • 形式:
    ムービングコイルマイクロホン
  • 指向性パターン:
    単一指向性
  • 定格インピーダンス(Ω):
    250(不平衡)
  • 定格感度レベル(dB):
    -56(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性(Hz):
    50~12000(接話特性)
  • トークスイッチ:
    ロック付大型プッシュスイッチ
  • 材質1:
    ケース:ABS樹脂
  • 出力コード:
    カールコード/単式ホーンプラグ/不平衡/2.5m(伸長時)/黒/半艶

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-120

2個

10,748( 11,823円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務呼出専用の接話型ダイナミックマイクです。

【商品仕様】
・接和型マイク
・トラスココード:817-2858
・質量:230g
【材質/仕上】
・ケース:ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 接話型マイクの型番PM-120のページです。
型番PM-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 接話型マイク

TOA 接話型マイク

    TOA 接話型マイク リモート機能付

    TOA 接話型マイク リモート機能付

      TOA ダイナミックマイク ハンド形

      TOA ダイナミックマイク ハンド形

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

          TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)

          TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

              TOA グーズネック型コンデンサーマイク

              TOA グーズネック型コンデンサーマイク

                TOA ダイナミックマイクロホン

                TOA ダイナミックマイクロホン

                  TOA ハンドマイク

                  TOA ハンドマイク

                    アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                    アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                      フリーストップマイクスタンド

                      フリーストップマイクスタンド

                        アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

                        アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

                          アルインコ 351MHzロングアンテナ

                          アルインコ 351MHzロングアンテナ

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA ユニペックス TOA TOA TOA ICOM TOA ICOM アルインコ
                            通常価格 10,748円 13,526円 11,790円 12,907円 25,546円 35,432円 33,238円 33,774円 15,000円 2,500円 30,075円 9,444円 4,067円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   19日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - - -
                            トラスココード 817-2858 817-2859 722-3838 722-3595 817-2832 - 817-2836 722-3625 817-2830 - 722-3951 - -
                            質量(g) 230.000 200.000 230.000 298.000 475.000 - 135.000 280.000 298.000 - 4800.0 - -
                            詳細タイプ 接話型マイク 接話型マイク(リモート機能付) 接話型マイク ハンド型ダイナミックマイク フレキシブル型ダイナミックマイク - グースネック型コンデンサーマイク ハンド型ダイナミックマイク リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク - 床上型フリーストップマイクスタンド - -
                            形式 ムービングコイルマイクロホン ムービングコイルマイク ムービングコイルマイクロホン ムービングコイルマイク ムービングコイルマイクロホン - コンデンサーマイク ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク - - - -

                            TOA 接話型マイクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました