(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイオランマスカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PM300
パイオランマスカー【24~60個入り】 トソウヨウヨウジョウシート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,082円 18,822円
税込単価
20,990円 20,704円

【特長】・住宅の屋内外の養生にご利用下さい・塗料が付くと困る箇所を被うことで、...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン+パイオランテープ
  • 長さ(m):
    25

Loading...

商品情報を表示

PM300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM300

300
4560191708636
7700.0
851-2725

1パック

60個入り

19,082円

18,822

( 20,704円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・住宅の屋内外の養生にご利用下さい
・塗料が付くと困る箇所を被うことで、汚れやはみ出しを気にせず塗装作業に集中できます。また後片付けも手早くできます
・耐水性・耐湿性に優れてます
【用途】
・住宅廻り・屋内などの塗装現場・簡易作業時の間仕切り

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイオランマスカーの型番PM300のページです。
型番PM300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイオランマスカー

パイオランマスカー

    ロールマスカー

    ロールマスカー

      スベランマスカ

      スベランマスカ

        和紙テープ付き養生マスカー

        和紙テープ付き養生マスカー

          ペーパーマスカー

          ペーパーマスカー

            トラスコ中山 ノンスリップマスカー

            トラスコ中山 ノンスリップマスカー

              テサテープ 建築外装用マスカー

              テサテープ 建築外装用マスカー

                パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

                パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

                  PCポリシート

                  PCポリシート

                    塗装シートダブル

                    塗装シートダブル

                      ロテクトシート

                      ロテクトシート

                        床養生シート(エコタイプ)

                        床養生シート(エコタイプ)

                          塗装用養生シート

                          塗装用養生シート

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ 和気産業 トラスコ中山 テサ ダイヤテックス アサヒペン コーワ コーワ 日東エルマテリアル トラスコ中山
                            通常価格 19,082円 19,364円 33,196円 23,836円 769円 1,300円 460円 456円 2,263円 2,335円 2,024円 5,384円 1,421円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   4日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   5日目   5日目   1日目   1日目  
                            材質1 ポリエチレン+パイオランテープ ポリエチレン+布ガムテープ ポリエチレン+布ガムテープ ポリエチレン+和紙テープ - - - - - - - - -
                            長さ(m) 25 25 20 35 - - - - - - - - -

                            パイオランマスカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PM2100
                            PM2200
                            PM2400
                            PM3000
                            PM550
                            PM750
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            26,580円

                            ( 29,238円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            2100456019170870415300.0851-2720

                            27,261円

                            ( 29,987円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            2200456019170871115300.0851-2721

                            31,331円

                            ( 34,464円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            2400456019170872819500.0851-2722

                            31,796円

                            ( 34,976円 )

                            24個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            3000456019170875918700.0851-2726

                            19,713円

                            ( 21,684円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            550456019170864310300.0851-2727

                            24,955円

                            ( 27,451円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            750456019170865012600.0851-2728

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました