(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PM-10CB
遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C ヨウセツメン

遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C PM-10CB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,963円
税込単価
17,559円

【特長】・ブルーフィルタの採用により、今までにない鮮明な視界を実現しました。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面用プレート
  • 面体寸法 縦(mm):
    50.8
  • 面体寸法 横(mm):
    108
  • 遮光前:
    #3.5
  • 遮光後:
    #9~13
  • 遮光スピード(秒):
    1/10000
  • 質量(g):
    102.000
  • 視界の広さ(mm):
    92×34
  • 電源(V):
    リチウム電池CR1025×2個(付属)+ソーラー電池
  • 適合本体:
    P-2/P-3/P-189/P-463/P-796/P-797/P-798/P-799

型番

PM-10CB 解除

Loading...

PM-10CB の仕様・寸法情報

型番
用途
JANコード
トラスココード
タイプ
用途詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-10CB

TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接
4991945032811
194-9945
ブルーフィルタ
-

1個

15,963( 17,559円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルーフィルタの採用により、今までにない鮮明な視界を実現しました。
・3つの調整ダイヤルにより、「遮光度」「感度」「戻り速度」の調整が可能です。
・既存の手持面などに取付可能です。
・抜群の遮光スピードと視野の広さで溶接作業をサポート致します。
【用途】
・MIG/MAG/TIG/手棒溶接

カタログ

 

PM-10CBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10Cの型番PM-10CBのページです。
型番PM-10CBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

    手持ち面用自動遮光フィルタ#10  TYAF-10

    手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TYAF-10

      手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF

      手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF

        樹脂蝶番タイプ防災面用Gプレート

        樹脂蝶番タイプ防災面用Gプレート

          3M™スピードグラス™拡大レンズ

          3M™スピードグラス™拡大レンズ

            3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

            3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

              素ガラス

              素ガラス

                二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

                二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

                  メーカー スター電器製造 トラスコ中山 トラスコ中山 スター電器製造 スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 15,963円 8,990円 9,943円 1,308円 2,536円 2,536円 3,650円 9,953円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  商品タイプ 溶接面用プレート - その他 その他 その他 - 溶接面用プレート -
                  面体寸法 縦(mm) 50.8 - 51 - - - 50 -
                  面体寸法 横(mm) 108 - 108 - - - 103 -
                  遮光前 #3.5 - #3 - - - - -
                  遮光後 #9~13 - #11 - - - - -

                  遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10Cのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  PM-10C
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  用途 JANコード トラスココード タイプ 用途詳細

                  20,240円

                  ( 22,264円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  MIG溶接 / その他 / TIG溶接4991945029170818-5947グリーンフィルタTIG/MIG/NAG/MMA

                  溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました