(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東レ ペルガンZスプレー 300ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東レ ペルガンZスプレー 300ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,559円
税込単価
5,015円

【特長】・使用温度範囲-65~200度、シリコーン系電子基板用防湿絶縁ワニスで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    クリア
  • トラスココード:
    131-1144
  • 質量(g):
    340
  • 材質1:
    主成分:純シリコーンブロックポリマー
  • 容量(g):
    300

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLZS

12個

4,559( 5,015円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用温度範囲-65~200度、シリコーン系電子基板用防湿絶縁ワニスです。
【材質】
・主成分:純シリコーンブロックポリマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東レ ペルガンZスプレー 300MLの型番PLZSのページです。
型番PLZSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東レ ペルガンZスプレー 300ML

東レ ペルガンZスプレー 300ML

    FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

    FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

      長期潤滑グリス チェーンルブ

      長期潤滑グリス チェーンルブ

        FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

        FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

          チェーングリース NX512

          チェーングリース NX512

            FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

            FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

              コネクタ用防湿グリース

              コネクタ用防湿グリース

                ブレーキラバーグリース NX23

                ブレーキラバーグリース NX23

                  リチウムグリース,内容量…420ml

                  リチウムグリース,内容量…420ml

                    ソフトグリーススプレー

                    ソフトグリーススプレー

                      シリコーングリーススプレー NX26

                      シリコーングリーススプレー NX26

                        超高温用グリーススプレー(フッ素系)

                        超高温用グリーススプレー(フッ素系)

                          BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                          BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                            メーカー 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) クリューバー(NOKクリューバー) スガイケミー
                            通常価格 4,559円 1,165円 1,623円 1,457円 1,010円 1,619円 958円 1,160円 991円 810円 1,940円 7,093円 4,961円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   6日目   2日目   6日目   1日目   3日目   9日目   2日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            耐水性 × - × × × × - - ×
                            耐熱性 × - - × - × × - -
                            耐食性 × - - × × × - × - -
                            耐アルカリ性 × - - × × × × - × - - ×

                            東レ ペルガンZスプレー 300MLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q 使用期限はありますか?
                            A
                            製造から半年です。使用期限は個々の容器にラベルが貼られているので、それにより確認できます。なお、メーカーからは使用期限が残り3か月以上の商品が出荷されます。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました