(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pig スピルブロッカーダイク コーナー 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pig スピルブロッカーダイク コーナー 黄

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,925円 27,841円
税込単価
34,018円 30,625円

【特長】・コネクターで連結させたり、コーナーで的確に角度を調節することができま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 通常の有効期限は約5年です。 保管している製品が使用できる状態であることを定期的に点検してください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLR206

1個

30,925円

27,841

( 30,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクターで連結させたり、コーナーで的確に角度を調節することができます。
【用途】
・漏洩対策用
・ISO14007対策用
【商品仕様】
・高さ×長さ(mm):60×100
・コーナー
・トラスココード:514-3101
・質量:1.4kg

(i)ご注意

  • 通常の有効期限は約5年です。 保管している製品が使用できる状態であることを定期的に点検してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pig スピルブロッカーダイク コーナー 黄の型番PLR206のページです。
型番PLR206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pig スピルブロッカーダイク コーナー 黄

pig スピルブロッカーダイク コーナー 黄

    3M(TM)油とりマットロール

    3M(TM)油とりマットロール

      3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

      3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

        テラモト スパイクターフ 緑 450×600

        テラモト スパイクターフ 緑 450×600

          ピグマット MAT 幅330/510mm

          ピグマット MAT 幅330/510mm

            油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ

            油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ

              MAT302A ハズマットピグマット

              MAT302A ハズマットピグマット

                油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ

                油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ

                  380x457mm 液体・危険物吸収パッド(100枚)

                  380x457mm 液体・危険物吸収パッド(100枚)

                    381x483mm  吸収マット(水・油/50枚)

                    381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)

                      簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)

                      簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)

                        吸着マット PS9121 1袋(5枚)

                        吸着マット PS9121 1袋(5枚)

                          ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

                          ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

                            メーカー ニューピグコーポレーション スリーエムジャパン スリーエムジャパン テラモト 東京硝子器械 JOHNAN アズワン JOHNAN エスコ エスコ ユー・イー・エス オイルガード アズワン
                            通常価格 30,925円 43,159円 18,398円 3,254円 20,426円 4,158円 43,590円 9,831円 15,180円 13,290円 7,580円 602円 22,000円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   4日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ 吸収材キット ロール 吸収材(ケミカル用) - 吸収材(ケミカル用) シート - ロール シート シート パウダー シート シート
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水用 オイル・水・酸・アルカリ用 - オイル・水用 オイル・水・溶剤用 - オイル・水用 液体危険物用 オイル・水用 その他 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用
                            トラスココード 514-3101 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1400.0 - - - - - - - - - - - -

                            pig スピルブロッカーダイク コーナー 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました