(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pig ピグピート (約5KG/袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pig ピグピート (約5KG/袋)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,100円
税込単価
12,210円

【特長】・活性化されたピートモスを散布し、掃いてください。吸収された液体は漏れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フレーク
  • 用途:
    オイル用
  • トラスココード:
    805-1709
  • 質量(g):
    5000
  • 材質1:
    ピートモス
  • 油吸収量(L/袋):
    30

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLP404

1個

11,100( 12,210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・活性化されたピートモスを散布し、掃いてください。吸収された液体は漏れ出しません。
・油のみを吸収し、水は吸収しません。谷貝の地表での使用に最適です。
・焼却可能。
・ピグピートは水面で使用すると沈んでしまいます。水面でご使用になる場合は早めに回収してください。
【用途】
・オイル専用
・水面の浮上油

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pig ピグピート (約5KG/袋)の型番PLP404のページです。
型番PLP404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pig ピグピート (約5KG/袋)

pig ピグピート (約5KG/袋)

    KIT307-01ピグ多目的コンテナ

    KIT307-01ピグ多目的コンテナ

      スピルキット(液体漏洩対策セット)

      スピルキット(液体漏洩対策セット)

        KIT307ピグ多目的コンテナキット詰替

        KIT307ピグ多目的コンテナキット詰替

          松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)

          松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)

            pig ピグ多目的コンテナキット詰め替え用 KIT307-01の詰め替え用

            pig ピグ多目的コンテナキット詰め替え用 KIT307-01の詰め替え用

              pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)

              pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)

                KIT205ピグ多目的コンテナキット詰替

                KIT205ピグ多目的コンテナキット詰替

                  ココバイオRロングM(連結タイプ)

                  ココバイオRロングM(連結タイプ)

                    KIT470 ピグクリアスピルキット

                    KIT470 ピグクリアスピルキット

                      ハズマットピグソックス(チューブタイプ)

                      ハズマットピグソックス(チューブタイプ)

                        KIT311ピグ76Lコンテナスピル

                        KIT311ピグ76Lコンテナスピル

                          KIT274 ピグクリアスピルキット

                          KIT274 ピグクリアスピルキット

                            メーカー ニューピグコーポレーション アズワン アズワン アズワン 松岡紙業 ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ユー・イー・エス アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 11,100円 192,188円 5,800円 166,875円 16,988円 136,127円 57,943円 79,500円 15,047円 18,247円 42,525円 73,039円 15,927円
                            通常出荷日 4日目   12日目   1日目   12日目   5日目   8日目   5日目   12日目   1日目   12日目   1日目~   15日目   12日目  
                            商品タイプ フレーク - - - 吸収材キット 吸収材キット チューブ - ロール - チューブ - -
                            用途 オイル用 - 液体危険物用 - オイル用 液体危険物用 オイル用 - オイル用 - オイル・水・酸・アルカリ用 - -
                            トラスココード 805-1709 - - - - 514-2318 514-3250 - - - - - -
                            質量(g) 5000 - - - - 16200.0 10100.0 - - - - - -
                            材質1 ピートモス - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - -

                            pig ピグピート (約5KG/袋)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました