(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PL-MLC10+EDI-561
デジタル台はかり ハカリ

デジタル台はかり PL-MLC10+EDI-561

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
457,600円
税込単価
503,360円

【特長】・高さ99mmの超薄型設計・ローコストモデル新登場・分離スタンド付・農...

詳細情報を確認する

  • ひょう量(g):
    1500000
  • 最小表示(g):
    500
  • 高さ(mm):
    99
  • 幅(mm):
    1200
  • 質量(g):
    108000.0
  • 材質1:
    計量本体:鉄製
  • 材質2:
    指示計:ステンレス製(SUS304)
  • 載台寸法(mm):
    1200×1200
  • 目量(g):
    500
  • 検定:
    国家検定品
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    AC100V

(i)ご注意

  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。

型番

PL-MLC10+EDI-561 解除

Loading...

PL-MLC10+EDI-561 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-MLC10+EDI-561

4979916833797
828-5020
1200
-

1個

457,600( 503,360円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ99mmの超薄型設計
・ローコストモデル新登場
・分離スタンド付
・農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に
・取引証明用としてお使いいただけます
・リフトガイド標準装備。フォークリフトでの移動も簡単に
・見やすい蛍光表示

(i)ご注意

  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

PL-MLC10+EDI-561で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル台はかりの型番PL-MLC10+EDI-561のページです。
型番PL-MLC10+EDI-561に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル台はかり

デジタル台はかり

    本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ一般校正書類付

    本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ一般校正書類付

      検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ<大型>

      検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ<大型>

        本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付

        本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP<大型>シリーズ JCSS校正書類付

          パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

          パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

            大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ

            大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ

              大型デジタル台はかりHW-C / HW-CPシリーズ

              大型デジタル台はかりHW-C / HW-CPシリーズ

                防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

                防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

                  デジタル重量台秤

                  デジタル重量台秤

                    防塵・防水U型スケール SU-2000K

                    防塵・防水U型スケール SU-2000K

                      ヤマト DP-5600用分離スタンド

                      ヤマト DP-5600用分離スタンド

                        CP/CP-FP型式用振れ止め機構内蔵取付金具 LCZシリーズ

                        CP/CP-FP型式用振れ止め機構内蔵取付金具 LCZシリーズ

                          メーカー 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 イシダ エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ
                          通常価格 457,600円 196,800円 192,600円 236,369円 237,267円 170,735円 177,105円 80,650円 86,387円 473,982円 24,735円 31,817円
                          通常出荷日 15日目~   15日目   10日目   15日目   7日目   39日目   39日目   4日目   5日目   5日目   4日目   2日目  
                          ひょう量(g) 1500000 - - 300000 - - - - - 2000000 - -
                          最小表示(g) 500 - - 50 - - - - - 500(0〜1000000)、1000(1001000〜2000000) - -
                          高さ(mm) 99 - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 1200 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 108000.0 - - - - - - 13000 - - 4500.0 -

                          デジタル台はかりのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PL-MLC10+EDI-562
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 奥行(mm) 全高(mm)

                          480,548円

                          ( 528,603円 )
                          1個 -

                          15日目

                          4979916833834835-5980-99

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました