(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01M

扶桑 空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
786円
税込単価
865円

【特長】・継手です。【商品仕様】・空気機器#93チューブ継手L型ロングミニタイ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質1
PLL6-01M810-609914.000g真鍮

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLL6-01M

1個

786( 865円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手です。

【商品仕様】
・空気機器#93チューブ継手L型ロングミニタイプPLL6-01M
・トラスココード:810-6099
・質量:14g
【材質/仕上】
・真鍮

Loading...

PLL6-01Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01Mの型番PLL6-01Mのページです。
型番PLL6-01Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01M

扶桑 空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01M

    扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6型

    扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6型

      扶桑 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M

      扶桑 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M

        コントロールバルブ

        コントロールバルブ

          扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8

          扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8

            テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー

            テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー

              1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

              1/4" NPT/BSPT ねじ付XR型ノズル

                マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体

                マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体

                  ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8

                  ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル0.0/12.7/31.8

                    プラスチックボウル

                    プラスチックボウル

                      3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                      3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                        1/4" フラットスロット40ノズル (1/4"システム)

                        1/4" フラットスロット40ノズル (1/4"システム)

                          1/2" 90°スプレーバーノズル (1/2"システム)

                          1/2" 90°スプレーバーノズル (1/2"システム)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 ノガ・ウォーターズ 扶桑精機 ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン ノガ・ウォーターズ ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 786円 505円 599円 6,236円 3,300円 1,966円 3,314円 16,012円 8,798円 6,049円 1,558円 1,640円 1,780円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目~   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            本体材質 黄銅 - 黄銅 - - - - - - - - - -
                            継手種類 ねじ取付 方向 - ねじ取付 方向 - - - - - - - - - -
                            ねじ取付 方向 エルボ - エルボ - - - - - - - - - -
                            エルボ ロングエルボ - オスエルボ - - - - - - - - - -
                            種類 ワンタッチ継手 - ワンタッチ継手 - - - - - - - - - -

                            扶桑 空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました