(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックカッテイングミルPLC-2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックカッテイングミルPLC-2M

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
373,293円
税込価格
410,622円

【特長】・プラスチック専用のカッティグミルです。・5mm角以内の樹脂ペレットな...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PLC-2M

1個

373,293( 410,622円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック専用のカッティグミルです。
・5mm角以内の樹脂ペレットなどを粉砕します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックカッテイングミルPLC-2M

プラスチックカッテイングミルPLC-2M

    サーモセル CHB-202

    サーモセル CHB-202

      試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)

      試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)

        IKA ホモジナイズチューブ DT-20 25入

        IKA ホモジナイズチューブ DT-20 25入

          ミクロスターラー HSシリーズ

          ミクロスターラー HSシリーズ

            電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

            電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

              メーカー 大阪ケミカル 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン アズワン
              通常価格 373,293円 98,220円 8,105円 41,713円 18,000円 324,325円
              通常出荷日 5日目   13日目   1日目~   3日目   1日目   8日目  
              商品タイプ 粉砕機 - - - - -
              サイズ(mm) 160(奥行)×220(幅)×260(高さ) - - - - -
              回転数(rpm) 3000(無段変速) - - - - -
              質量(g) 13000.0 - - - - -
              トラスココード 752-5079 - - - - -

              プラスチックカッテイングミルPLC-2Mのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました