(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナルボックス 2・3段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLB100-2D
パーソナルボックス 2・3段タイプ パーソナルボックス オクユキ100 2ダンタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,770円
税込単価
18,447円

【特長】・歯ブラシ、化粧用品など私物の保管に便利です・静音ダイヤル錠の採用で鍵...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    200

型番

PLB100-2D 解除

Loading...

商品情報を表示

PLB100-2D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
セット内容/付属品
タイプ
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLB100-2D

100
300
2段
205-3406
2200.0
扉:SUS304クリア塗装
本体:SUS304
付属ナイロンリベット数(個):6、付属ナイロンプラグ数(個):2、付属呼び4平座金数(個):6、付属呼び5平座金数(個):2、付属木ねじ数(個):2
2人用
2.2
-

1個

16,770( 18,447円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯ブラシ、化粧用品など私物の保管に便利です
・静音ダイヤル錠の採用で鍵不要です
【用途】
・オフィス、トイレなどの小物入れ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーソナルボックス 2・3段タイプの型番PLB100-2Dのページです。
型番PLB100-2Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナルボックス 2・3段タイプ

パーソナルボックス 2・3段タイプ

    塩ビ薬品庫 上下段セット・上置専用・下置専用

    塩ビ薬品庫 上下段セット・上置専用・下置専用

      工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(連結)

      工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(連結)

        収納庫(オープン型)

        収納庫(オープン型)

          ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

          ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

            ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

            ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

              350×350×400mmセーフティボックス

              350×350×400mmセーフティボックス

                ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)

                ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)

                  収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

                  収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

                    メーカー ダイケン 新光化成 サカエ エスコ シンコー シンコー エスコ シンコー エスコ
                    通常価格 16,770円 75,250円 1,582円 60,560円 124,708円 118,532円 41,890円 130,883円 145,112円
                    通常出荷日 11日目~   11日目~   3日目   2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - - 保管庫 - 保管庫
                    間口(mm) 200 - - 900 - - 350 - 900

                    パーソナルボックス 2・3段タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    PLB100-3D
                    PLB240-2D
                    PLB240-3D
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    奥行(mm) 高さ(mm) 詳細タイプ トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 セット内容/付属品 タイプ 質量
                    (kg)
                    仕様

                    24,149円

                    ( 26,564円 )
                    1個 あり

                    11日目

                    1004503段205-34043300.0扉:SUS304クリア塗装本体:SUS304付属ナイロンリベット数(個):8、付属ナイロンプラグ数(個):2、付属呼び4平座金数(個):8、付属呼5平座金数(個):2、付属木ねじ数(個):23人用3.3-

                    19,964円

                    ( 21,960円 )
                    1個 あり

                    16日目

                    2403002段205-34073000.0扉:ステンレス(SUS304)クリア塗装本体:ステンレス(SUS304)ナイロンリベット数:6個(PLB240HL-2D)8個(PLB240HL-3D)、ナイロンプラグ数:2個、呼び4平座金数:6個(PLB240HL-2D)8個(PLB240HL-3D)、呼び5平座金数:2個、木ネジ数:2個2人用3屋内埋め込み仕様

                    28,748円

                    ( 31,623円 )
                    1個 あり

                    18日目

                    2404503段205-34054500.0扉:ステンレス(SUS304)クリア塗装本体:ステンレス(SUS304)ナイロンリベット数:6個(PLB240HL-2D)8個(PLB240HL-3D)、ナイロンプラグ数:2個、呼び4平座金数:6個(PLB240HL-2D)8個(PLB240HL-3D)、呼び5平座金数:2個、木ネジ数:2個3人用4.5屋内埋め込み仕様

                    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました