(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)

扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
605円
税込単価
666円

【特長】・タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。【商品仕様】・φ4ホー...

詳細情報を確認する

型番

PL4-M6M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量
PL4-M6M810-52673.7g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL4-M6M

1個

605( 666円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
【商品仕様】
・φ4ホース用L型
・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)
・トラスココード:810-5267
・質量:3.7g

PL4-M6Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)の型番PL4-M6Mのページです。
型番PL4-M6Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)

扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)

    扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(φ6.0x4.0ホース用L型)

    扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(φ6.0x4.0ホース用L型)

      扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)

      扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)

        扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)

        扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)

          タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)

          タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)

            扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)

            扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)

              タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

              タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

                扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

                扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

                  扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 3軸分岐管(ホースサポート付)

                  扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 3軸分岐管(ホースサポート付)

                    扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 4軸分岐管(ホースサポート付)

                    扶桑 マジックカットe-ミスト液量チェッカー 4軸分岐管(ホースサポート付)

                      扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

                      扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

                        φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                        φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                          φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                          φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 ロックライン ロックライン
                            通常価格 605円 625円 1,239円 789円 486円 727円 789円 858円 2,144円 1,905円 3,704円 2,866円 2,866円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   3日目   10日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目~  
                            種類 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 - 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 - マニホールド マニホールド 固定部品・取付部品 - -
                            トラスココード 810-5267 810-6071 - 810-5263 810-5264 810-5268 810-5269 - 810-5655 810-5656 810-5616 - -
                            詳細タイプ チューブ継手 チューブ継手 - チューブ継手 チューブ継手 チューブ継手 チューブ継手 - - - - - -
                            質量(g) 3.700 4.400 - 4.600 3.600 3.400 5.500 - - - - - -

                            扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            チューブの配管
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/30
                            自分の思っていた通りに取り扱うことができました。品質に問題は何もないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました