(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PL6-4
プラスチックドラム コードリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,217円
税込単価
49,739円

【特長】・防腐・防虫・防錆性に優れています・リサイクル処理が可能です・軽量化に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    本体部:ポリプロピレン(PP)、ボルト・ナット等固定金具:鉄
  • 色:
    グレー

Loading...

商品情報を表示

PL6-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
直径(mm)
幅(mm)
収納時最大荷重(kg)
胴径(mm)
内幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL6-4

4938233524856
21700.0
852-0405
910
540
400
450
428

1個

45,217( 49,739円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防腐・防虫・防錆性に優れています
・リサイクル処理が可能です
・軽量化により、取り扱いが容易です
・安全性と機能性を追及した独自の技術が生きています
【用途】
・電線・ホース・ワイヤー等の巻き付け、電線保管に適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックドラムの型番PL6-4のページです。
型番PL6-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックドラム

プラスチックドラム

    AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

    AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

      AC125V/15A/20m コードリール

      AC125V/15A/20m コードリール

        AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

        AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

          AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)

          AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)

            AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

            AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

              シンディテモートリール(温度センサー付)

              シンディテモートリール(温度センサー付)

                AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

                AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

                  コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

                  コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

                    コードリール スーパーサンデーリール

                    コードリール スーパーサンデーリール

                      AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

                      AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

                        コードリール アッパーリール

                        コードリール アッパーリール

                          AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

                          AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド エスコ
                            通常価格 15,043円 19,300円 22,570円 19,300円 18,510円 12,900円 13,833円 9,870円 8,666円 11,546円 19,970円 13,293円 8,580円
                            通常出荷日 14日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール
                            材質1 本体部:ポリプロピレン(PP)、ボルト・ナット等固定金具:鉄 - - - - - - - - - - - -
                            グレー - - - - - - - - - - - -

                            プラスチックドラムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL4-6
                            PL4-7
                            PL5-6
                            PL6-6
                            PL7-3
                            PL8-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 直径(mm) 幅(mm) 収納時最大荷重(kg) 胴径(mm) 内幅(mm)

                            32,885円

                            ( 36,174円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            493823352482512600.0852-0402760420250350328

                            35,285円

                            ( 38,814円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            493823352483217100.0852-0403795420250350328

                            41,909円

                            ( 46,100円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            493823352484920000.0852-0404820536400400428

                            60,186円

                            ( 66,205円 )
                            1個 -

                            14日目

                            493823352486333400.0852-0406970540750450428

                            42,920円

                            ( 47,212円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            493823352487037100.0852-0407970642400500528

                            98,169円

                            ( 107,986円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            493823352488743000.0852-04081150640750600528

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました