(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワードラムクローズドドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワードラムクローズドドラム

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,213円 ~ 12,971円  特別価格 
税込価格
11,234円 ~ 14,268円  特別価格 

【特長】・物流国際化時代における安全輸送のニーズに応え、UN(危険物の運送に関...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
詳細容量
高さ(mm)
外径(mm)
可能比重(kg)
トラスココード
内径(mm)
材質
試験圧力(エアー/水圧)(KPa)
付属品
質量(kg)(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100~199
104
725
Ф476
Y1.9
134-8961
24.4/58.0(C/D)
PE(ポリエチレン)
20/110
プラグ:KP-3001(1個)、KP-6002(1個)
6.5
ISO9001認証取得工場製

4個

10,213円

9,828

( 10,811円 )

11日目

201~
210
900
Ф576
Y1.5
134-8957
53.5/53.5(C/D)
超高分子量高密度ポリエチレン
20/200
プラグ×2、保護キャップ×2、シールキャップ×2
9.5
-

1個

12,638( 13,902円 )

15日目

201~
222
935
Ф585
Y1.5
134-8956
53.5/53.5(C/D)
超高分子量高密度ポリエチレン
20/150
プラグ×2、保護キャップ×2、シールキャップ×2
9.5
-

1個

12,971( 14,268円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物流国際化時代における安全輸送のニーズに応え、UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています
・高度の耐衝撃強度と耐久性を備えています
・酸、アルカリ、その他の化学製品に対して優れた耐薬品性を発揮します
【用途】
・石油製品をはじめ、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワードラムクローズドドラム

パワードラムクローズドドラム

    コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

    コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

      プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ

      プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ

        ステンレスドラム缶オープン缶

        ステンレスドラム缶オープン缶

          フレキシブルエクステンション(真鍮製)

          フレキシブルエクステンション(真鍮製)

            プラドラム(オープンタイプ)

            プラドラム(オープンタイプ)

              ドラム缶用防水カバー

              ドラム缶用防水カバー

                ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

                ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

                  2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

                  2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

                    鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

                    鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

                      ジャストライト イエローランプ

                      ジャストライト イエローランプ

                        メーカー コダマ樹脂 コダマ樹脂 三甲 JFEドラムサービス エスコ 三甲 DICプラスチック ミヤサカ エスコ JFEドラムサービス ジャストライト
                        通常価格 10,213円 18,920円 29,103円 27,485円 7,210円 4,429円 2,070円 2,671円 20,882円 17,857円 133,478円
                        通常出荷日 11日目~   11日目   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 11日目~   5日目  
                        商品タイプ クローズドタイプ - クローズドタイプ オープンタイプ 関連品 オープンタイプ 関連品 関連品 関連品 オープンタイプ 関連品

                        パワードラムクローズドドラムのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました