(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケループ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PL-110L
ポケループ ツールロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,115円
税込単価
1,227円

【特長】・ポケループの拡販・保管に便利なスタンド付セットです。【用途】・お店の...

詳細情報を確認する

型番

PL-110L 解除

Loading...

商品情報を表示

PL-110L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
コード径(mm)
セット内容
色詳細
自然長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-110L

ブルー
4564100014658
8.000
817-4920
-
ウレタン被膜加工
Φ1.7
-
-
220

5個

1,115( 1,227円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケループの拡販・保管に便利なスタンド付セットです。
【用途】
・お店の販促ツール・保管ツールとしてお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケループの型番PL-110Lのページです。
型番PL-110Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケループ

ポケループ

    フリーループ

    フリーループ

      スリムセーフティループ

      スリムセーフティループ

        ミトロイ セーフティループ

        ミトロイ セーフティループ

          セーフティループ (からみ防止タイプ)  ショート

          セーフティループ (からみ防止タイプ) ショート

            セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

            セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

              安全ワイヤーコード

              安全ワイヤーコード

                布製セーフティコード 使用荷重1kg

                布製セーフティコード 使用荷重1kg

                  ランヤード(2m)

                  ランヤード(2m)

                    手首用ランヤード

                    手首用ランヤード

                      セーフティーコード (1.0kg用)

                      セーフティーコード (1.0kg用)

                        セーフティーコード (2.0kg用)

                        セーフティーコード (2.0kg用)

                          布製セーフティコード 使用荷重3kg

                          布製セーフティコード 使用荷重3kg

                            メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ オーエッチ工業 シンワ測定 SK-11 KAHARA バーコ オーエッチ工業 オーエッチ工業 SK-11
                            通常価格 1,115円 1,063円 1,630円 1,761円 2,517円 1,461円 981円 800円 700円 2,492円 1,418円 2,583円 900円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~   4日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード
                            材質 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 - - その他 ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL-110B
                            PL-110C
                            PL-110G
                            PL-110O
                            PL-110P
                            PL-110R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 材質2 コード径(mm) セット内容 色詳細 自然長(mm)

                            1,177円

                            ( 1,295円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ブラック45641000146968.000817-4917-ウレタン被膜加工Φ1.7--220

                            1,115円

                            ( 1,227円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            クリア45641000146898.000817-4918-ウレタン被膜加工Φ1.7--220

                            1,115円

                            ( 1,227円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            グリーン45641000146418.000817-4919-ウレタン被膜加工Φ1.7--220

                            1,115円

                            ( 1,227円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            その他45641000146108.000817-4926-ウレタン被膜加工Φ1.7-オレンジ220

                            1,115円

                            ( 1,227円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            その他45641000146348.000817-4921-ウレタン被膜加工Φ1.7-ピンク220

                            1,115円

                            ( 1,227円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            レッド45641000146038.000817-4922-ウレタン被膜加工Φ1.7--220

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました