(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄鋼用マーカー 中字

鉄鋼用マーカー 中字

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
459円 ~ 500円
税込価格
505円 ~ 550円

造船業界の新塗装基準(PSPC)に対応した鉄鋼用マーカーです。マーキングや文字...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工業用マーカー
  • 文字サイズ:
    中字
  • 質量(g):
    63
  • 適用温度範囲(℃):
    5~40
  • 適合温度範囲(℃):
    5~40
  • ペン先径(mm):
    3.0
  • インク:
    アルコール系顔料

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番
色名
JANコード
トラスココード
インク色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
きいろ
0084511280946
851-3372
-

5個

500( 550円 )

1日目

あか
0084511286351
851-3368
-

5個

500( 550円 )

1日目

ももいろ
0084511280953
851-3369
桃色
6

5個

500( 550円 )

2日目

みどり
0084511280960
851-3370
-

5個

459( 505円 )

1日目

あお
0084511286368
851-3371
-

5個

500( 550円 )

1日目

くろ
0084511280939
851-3374
-

20個

463( 509円 )

4日目

しろ
0084511280922
851-3375
-

5個

500( 550円 )

1日目

空色
そらいろ
0084511280977
851-3373
空色
-

10個

500( 550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

造船業界の新塗装基準(PSPC)に対応した鉄鋼用マーカーです。
マーキングや文字書きに使えるスタンダードタイプです。
【特長】
・インクの付着力が強いので、塗料を上から塗っても剥がれづらい。また、マーキング跡を磨いて落とす必要がないので安心して塗料を上塗りできます。
・塗料を上塗りした際のインクの浮き出し(ブリード)が起こらないので、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
・ペン先が摩耗しにくく、交換の手間を省けます。
・ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
・いろいろな材質に筆記可能です。最適:金属、適:ガラス、プラスチック、ゴム、石、木材
【主な用途】
・金属、プラスチック、ゴムへのマーキング
・工業資材、建築資材へのマークチェック
・造船、橋梁、鉄骨へのマーキング

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄鋼用マーカー 中字

鉄鋼用マーカー 中字

    鉄鋼用マーカー 細字

    鉄鋼用マーカー 細字

      鉄鋼用マーカー 極太

      鉄鋼用マーカー 極太

        工業用消えないマーカー中

        工業用消えないマーカー中

          消えないマーカー(極太)

          消えないマーカー(極太)

            ソリッドマーカー(低温用)中字

            ソリッドマーカー(低温用)中字

              油性ペイントマーカー(太字)

              油性ペイントマーカー(太字)

                水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

                水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)

                  サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 赤

                  サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 赤

                    メーカー サクラクレパス サクラクレパス サクラクレパス 不易糊工業 不易糊工業 サクラクレパス 三菱鉛筆 三菱鉛筆 サクラクレパス
                    通常価格 459円 250円 459円 230円 769円 452円 350円 60円 7,214円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                    商品タイプ 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー - - - 工業用マーカー - -
                    文字サイズ 中字 細字 極太 中字 極太 中字 太字 - -
                    質量(g) 63 30 55 - - 26.000 - - -
                    適用温度範囲(℃) 5~40 - - - - -40~100 - - -
                    適合温度範囲(℃) 5~40 5~40 5~40 - - -40~100 - - -

                    鉄鋼用マーカー 中字のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました