(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチカーペット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パンチカーペット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,047円 ~ 58,093円  特別価格 
税込価格
31,952円 ~ 63,902円  特別価格 

【特長】・PETボトルのリサイクル繊維使用【用途】・業務用施設、及び一般家庭、...

詳細情報を確認する

型番

未確定23件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
サイズ(mm)
トラスココード
材質1
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シートタイプ
910×30000
868-3789
ポリプロピレン75%、ポリエステル43%
スカイブルー
18000.0
4560191708353

1個

29,047円

25,631

( 28,194円 )

5日目

シートタイプ
1820×30000
145-8302
ポリプロピレン75%、ポリエステル44%
スカイブルー
36000.0
4560191708360

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

4日目

シートタイプ
910×30000
868-3790
ポリプロピレン75%、ポリエステル45%
ベージュ
18000.0
4560191708377

1個

29,047円

25,631

( 28,194円 )

5日目

シートタイプ
1820×30000
145-8273
ポリプロピレン75%、ポリエステル46%
ベージュ
36000.0
4560191708384

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

5日目

シートタイプ
910×30000
868-3791
ポリプロピレン75%、ポリエステル31%
グリーン
18000.0
4560191708230

1個

29,047円

25,631

( 28,194円 )

5日目

シートタイプ
1820×30000
148-2057
ポリプロピレン75%、ポリエステル32%
グリーン
36000.0
4560191708247

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

4日目

シートタイプ
910×30000
868-3792
ポリプロピレン75%、ポリエステル29%
エンジ
18000.0
4560191708216

1個

29,047円

25,631

( 28,194円 )

5日目

シートタイプ
1820×30000
148-2069
ポリプロピレン75%、ポリエステル30%
エンジ
36000.0
4560191708223

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

4日目

シートタイプ
910×30000
868-3793
ポリプロピレン75%、ポリエステル27%
レッド
18000.0
4560191708193

1個

29,047円

25,631

( 28,194円 )

5日目

シートタイプ
1820×30000
148-2089
ポリプロピレン75%、ポリエステル28%
レッド
36000.0
4560191708209

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

4日目

ロールタイプ
910×30000
868-3794
ポリプロピレン75%、ポリエステル37%
ホワイトグレー
18000.0
4560191708292

1個

29,047円

25,631

( 28,194円 )

5日目

ロールタイプ
1820×30000
145-8315
ポリプロピレン75%、ポリエステル38%
ホワイトグレー
36000.0
4560191708308

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

4日目

シートタイプ
1820×30000
148-2054
ポリプロピレン75%、ポリエステル26%
ニューローズ
36000.0
4560191708186

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

4日目

シートタイプ
910×30000
868-3796
ポリプロピレン75%、ポリエステル41%
ブラック
18000.0
4560191708339

1個

29,047円

25,631

( 28,194円 )

5日目

シートタイプ
1820×30000
145-8296
ポリプロピレン75%、ポリエステル42%
ブラック
36000.0
4560191708346

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

4日目

シートタイプ
910×30000
868-3797
ポリプロピレン75%、ポリエステル47%
ネイビーブルー
18000.0
4560191708391

1個

29,047円

25,631

( 28,194円 )

5日目

シートタイプ
1820×30000
148-2101
ポリプロピレン75%、ポリエステル48%
ネイビーブルー
36000.0
4560191708407

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

4日目

シートタイプ
910×30000
868-3798
ポリプロピレン75%、ポリエステル39%
グラスブルー
18000.0
4560191708315

1個

29,047円

25,631

( 28,194円 )

5日目

シートタイプ
1820×30000
145-8307
ポリプロピレン75%、ポリエステル40%
グラスブルー
36000.0
4560191708322

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

4日目

シートタイプ
910×30000
868-3799
ポリプロピレン75%、ポリエステル33%
グレー
18000.0
4560191708254

1個

29,047円

25,631

( 28,194円 )

5日目

シートタイプ
1820×30000
145-8312
ポリプロピレン75%、ポリエステル34%
グレー
36000.0
4560191708261

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

4日目

シートタイプ
910×30000
868-3800
ポリプロピレン75%、ポリエステル35%
ロイヤルブルー
18000.0
4560191708278

1個

29,047円

25,631

( 28,194円 )

5日目

シートタイプ
1820×30000
145-8265
ポリプロピレン75%、ポリエステル36%
ロイヤルブルー
36000.0
4560191708285

1個

58,093円

48,414

( 53,255円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PETボトルのリサイクル繊維使用
【用途】
・業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチカーペット

パンチカーペット

    ポリフィルム

    ポリフィルム

      ダイヤボード ブルー 900mm×1800mm

      ダイヤボード ブルー 900mm×1800mm

        仮設パネル シキィータ

        仮設パネル シキィータ

          ネオペイブレックス

          ネオペイブレックス

            吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

            吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

              ブラックターフ フラット

              ブラックターフ フラット

                折りたたみ養生 プラダン

                折りたたみ養生 プラダン

                  養生シート 大地シート

                  養生シート 大地シート

                    スーパージュライト

                    スーパージュライト

                      片段PEクロス

                      片段PEクロス

                        和気産業 養生シート

                        和気産業 養生シート

                          階段養生材 段之介

                          階段養生材 段之介

                            メーカー エムエフ エムエフ 日大工業 DICプラスチック 仙台銘板 ワタナベ工業 エムエフ アイリスオーヤマ エムエフ エムエフ エムエフ 和気産業 エムエフ
                            通常価格 29,047円 2,750円 2,211円 7,088円 17,610円 3,583円 10,707円 680円 3,657円 30,295円 4,248円 3,058円 5,748円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目~   5日目~   1日目   1日目   8日目   4日目   1日目   2日目~  
                            商品タイプ カーペット - - - - - - - - - - - -

                            パンチカーペットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました