(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーケン 9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組

コーケン 9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,651円 12,737円
税込単価
15,016円 14,011円

【特長】・差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施し...

詳細情報を確認する

型番

PK2763/6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
全長(L寸法)(mm)
セット内容(点)
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容
セット内容(点)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PK2763/6

6.35
1/4
28 ~ 250
6
4991644219339
821-8944
420
2763-28、50、100、150、200、250
6
10

1個

13,651円

12,737

( 14,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
・15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。

カタログ

 

PK2763/6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン 9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組の型番PK2763/6のページです。
型番PK2763/6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーケン 9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組

コーケン 9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組

    オフセットエクステンションバー

    オフセットエクステンションバー

      コーケン 9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組

      コーケン 9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組

        ヘックスソケット(差込角9.5mm・ボールポイントタイプ)

        ヘックスソケット(差込角9.5mm・ボールポイントタイプ)

          コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

          コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

            ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

            ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

              ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

              ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

                メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ
                通常価格 13,651円 2,382円 9,662円 1,832円 2,555円 1,790円 1,286円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目  
                用途 手作業用/手作業用ジョイント類 - 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用
                単品・セット区分 セット品 エクステンションバー - セット品 エクステンションバー - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット
                材質1 クロムモリブデン鋼(SCM435) クロムモリブデン鋼(SCM435) クロムモリブデン鋼(SCM435) - クロムモリブデン鋼(SCM435) - -

                コーケン 9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                PK3763/6
                PK4763/5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 全長(L寸法)
                (mm)
                セット内容(点) JANコード トラスココード 質量(g) セット内容 セット内容(点)

                13,744円

                ( 15,118円 )
                1個 あり

                1日目

                109.53/832 ~ 25064991644218851821-89465603763-32、50、75、125、150、2506

                14,116円

                ( 15,528円 )
                1個 あり

                1日目

                1012.71/250 ~ 25054991644218868821-89489504763-50、75、125、150、2505

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました