(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PK4760/5
コーケン 9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組 エクステンションバー

コーケン 9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組 PK4760/5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,068円 10,951円
税込単価
12,175円 12,046円

【特長】・差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施し...

詳細情報を確認する

型番

PK4760/5 解除

Loading...

PK4760/5 の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
全長(L寸法)(mm)
セット内容(点)
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容
セット内容(点)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PK4760/5

12.7
1/2
50 ~ 250
5
4991644218691
821-8947
1050
4760-50、75、125、150、250
5
10

1個

11,068円

10,951

( 12,046円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
・セレーションとローレット加工は、早回しや着脱のしやすさに効果を発揮し、また不意に転がってしまうことを防止します。
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

カタログ

 

PK4760/5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン 9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組の型番PK4760/5のページです。
型番PK4760/5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーケン 9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組

コーケン 9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組

    コーケン 9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組

    コーケン 9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組

      エクストラディープソケット(6角タイプ)

      エクストラディープソケット(6角タイプ)

        L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)

        L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)

          L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)

          L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)

            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 GEDORE GEDORE
            通常価格 9,662円 13,651円 3,350円 4,905円 3,485円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目  
            用途 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用 - 手作業用
            単品・セット区分 セット品 エクステンションバー セット品 エクステンションバー 単品 ソケット - 単品 ソケット
            材質1 クロムモリブデン鋼(SCM435) クロムモリブデン鋼(SCM435) - - -

            コーケン 9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PK2760/6
            PK3760/6
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 全長(L寸法)
            (mm)
            セット内容(点) JANコード トラスココード 質量(g) セット内容 セット内容(点)

            9,662円

            ( 10,628円 )
            1個 あり

            1日目

            106.351/428 ~ 25064991644219322821-89434302760-28、50、100、150、200、2506

            9,941円

            ( 10,935円 )
            1個 あり

            1日目

            109.53/832 ~ 25064991644218684821-89456703760-32、50、75、125、150、2506

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました