(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PJ-C
プラジェット用スタンド ネツカコウキ

プラジェット用スタンド PJ-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【商品仕様】・プラジェット用のスタンドです。・PJ-210Aを一時的に置くとき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • PJ-210A1には使用できません。

Loading...

PJ-C の仕様・寸法情報

型番
品名
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PJ-C

C型スタンド
PJ-210A
4905058211100
805-2538
30
樹脂

1個

630( 693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラジェット用のスタンドです。
・PJ-210Aを一時的に置くときに使用します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • PJ-210A1には使用できません。

カタログ

 

Loading...

PJ-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラジェット用スタンドの型番PJ-Cのページです。
型番PJ-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラジェット用スタンド

プラジェット用スタンド

    ヒートカッターアタッチメント

    ヒートカッターアタッチメント

      マルチカッターアタッチメント

      マルチカッターアタッチメント

        ホットエアガン用 先端ノズル 1609201795

        ホットエアガン用 先端ノズル 1609201795

          ホットエアガン用 先端ノズル 1609201796

          ホットエアガン用 先端ノズル 1609201796

            ホットエアガン用 先端ノズル 169201648

            ホットエアガン用 先端ノズル 169201648

              HB-80用 交換ノズル

              HB-80用 交換ノズル

                ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N4

                ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N4

                  ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2

                  ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2

                    ホットエアガン用 先端ノズル 1609201751

                    ホットエアガン用 先端ノズル 1609201751

                      交換こて先 HE-31用

                      交換こて先 HE-31用

                        平形ノズル

                        平形ノズル

                          メーカー 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 ボッシュ ボッシュ ボッシュ goot(太洋電機産業) ボッシュ ボッシュ ボッシュ goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所
                          通常価格 630円 3,200円 2,000円 2,200円 2,431円 1,700円 594円 2,484円 2,500円 2,600円 679円 550円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   5日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目  
                          商品タイプ 熱風加工機用パーツ パーツ パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ - 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ

                          プラジェット用スタンドのレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          プラジェットのスタンド
                          評価 5.0満足度:5.02020/05/01
                          メーカー純正なのでしっかりと固定でき、使い勝手もいいと思ます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          プラジェットの固定
                          評価 4.0満足度:4.02020/01/30
                          プラジェットの種類が違い使用することができませんでした。製品自体は樹脂ですがそれ内の剛性があり、これ用の製品ならしっかりと固定できると思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PJ-L
                          PJ-R
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          品名 適合機種 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                          19,250円

                          ( 21,175円 )
                          1個 -

                          4日目

                          L型スタンドプラジェット全機種4905058211018805-24671500-

                          950円

                          ( 1,045円 )
                          1個 -

                          1日目

                          R型スタンドPJ-203A1、PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A1、PJ-214A4905058211117805-254248鋼線

                          熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました