(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)【2個入り】

SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
230円
税込単価
253円

【特長】・プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。【用途】・フィルターが目...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱風加工機用パーツ
  • JANコード:
    4905058212213
  • トラスココード:
    805-2540
  • 質量(g):
    0.400
  • 材質1:
    ウレタン

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PJF-2

5パック

2個入り

230( 253円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。
【用途】
・フィルターが目詰まりしたら交換します。定期的な交換をお勧めいたします。
【商品仕様】
・サイズ:54φx厚み3mm
・JANコード:4905058212213
・トラスココード:805-2540
・質量:0.4g
【材質/仕上】
・ウレタン

商品情報

Loading...

PJF-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)の型番PJF-2のページです。
型番PJF-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)

SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)

    SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)

    SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)

      プラジェット用アタッチメント

      プラジェット用アタッチメント

        ハンディ熱風機_スタンダードノズル

        ハンディ熱風機_スタンダードノズル

          HB-80用 交換ノズル

          HB-80用 交換ノズル

            SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g

            SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g

              メーカー 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 パークヒート goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所
              通常価格 230円 230円 1,700円 8,600円 594円 2,200円
              通常出荷日 6日目   4日目   1日目   1日目   4日目~   1日目  
              商品タイプ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機 熱風加工機用パーツ - -
              JANコード 4905058212213 4905058212206 - - - -
              トラスココード 805-2540 805-2539 - - - -
              質量(g) 0.400 0.800 - - - -
              材質1 ウレタン ウレタン - - - -

              SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました