(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スキマーピロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スキマーピロー【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,669円 ~ 27,098円
税込価格
23,836円 ~ 29,808円

【特長】・油のみを吸収し、水は吸収しません。・丈夫なポリプロピレン製カバー。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピロー
  • 用途:
    オイル用
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm):
    30

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
油吸収量(L/箱)
横(mm)
縦(mm)
サイズ短辺(mm)
サイズ長辺(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
514-3021
5400
38
410
430
410
430

1パック

10個入り

27,098( 29,808円 )

5日目

805-1708
2700
19
310
310
310
310

1パック

10個入り

21,669( 23,836円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油のみを吸収し、水は吸収しません。
・丈夫なポリプロピレン製カバー。
【用途】
・オイル専用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スキマーピロー

スキマーピロー

    ピグピロー

    ピグピロー

      SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303

      SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303

        pig オリジナルピグソックス

        pig オリジナルピグソックス

          pig ピグピート (約5KG/袋)

          pig ピグピート (約5KG/袋)

            pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)

            pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)

              油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R

              油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R

                油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

                油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

                  ピグスパゲッティブーム

                  ピグスパゲッティブーム

                    油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40D

                    油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40D

                      スーパーピグソックス

                      スーパーピグソックス

                        オイルフレーク

                        オイルフレーク

                          pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                          pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 湘南ワイパーサプライ ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション JOHNAN JOHNAN ニューピグコーポレーション JOHNAN ニューピグコーポレーション 橋本クロス ニューピグコーポレーション
                            通常価格 21,669円 29,269円 10,318円 17,933円 11,100円 57,943円 11,375円 9,947円 46,705円 21,008円 26,142円 10,592円 42,086円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   5日目   4日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ ピロー ピロー シート チューブ フレーク チューブ ロール ロール チューブ ロール ソックス/ブーム フレーク カットタイプマット
                            用途 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用
                            材質1 ポリプロピレン(PP) セルロース、ポリプロピレン(PP) - 表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ ピートモス ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、亜鉛メッキカーボン - リサイクルセルロース、ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            厚さ(mm) 30 50 - - - - - - - - - - -

                            スキマーピローのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました