(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグピロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PIL201
ピグピロー【16~40個入り】 ピグピロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,939円
税込単価
36,233円

【特長】・中身は高い吸収性能を持つセルロースです。・油、冷却水、溶剤、水などを...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

PIL201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
油吸収量(L/箱)
横(mm)
縦(mm)
サイズ短辺(mm)
サイズ長辺(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PIL201

514-3012
12700
121
430
530
430
530

1パック

16個入り

32,939( 36,233円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身は高い吸収性能を持つセルロースです。
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
・ポリプロピレンせいカバーは丈夫です。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピグピローの型番PIL201のページです。
型番PIL201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグピロー

ピグピロー

    pig オリジナルピグソックス

    pig オリジナルピグソックス

      スキマーピロー

      スキマーピロー

        クリアスピルキット

        クリアスピルキット

          ピグ サンプスキマー

          ピグ サンプスキマー

            ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)

            ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)

              pig ピグピート (約5KG/袋)

              pig ピグピート (約5KG/袋)

                クリアスピルキット KIT367

                クリアスピルキット KIT367

                  スーパーピグソックス

                  スーパーピグソックス

                    オイルフレーク

                    オイルフレーク

                      液体吸収材HA8010 パルプ

                      液体吸収材HA8010 パルプ

                        FORVICE スーパーオイルグリッパー

                        FORVICE スーパーオイルグリッパー

                          油水吸収シート オイルキャッチャー

                          油水吸収シート オイルキャッチャー

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 橋本クロス アズワン 日本フォームサービス トラスコ中山
                            通常価格 29,269円 17,933円 21,669円 15,246円 28,029円 40,329円 11,100円 18,331円 26,142円 10,592円 21,000円 17,781円 1,097円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   5日目   4日目   1日目   5日目   1日目   8日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ピロー チューブ ピロー 吸収材キット チューブ チューブ フレーク 吸収材キット ソックス/ブーム フレーク - - シート
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 - オイル用 オイル・水用
                            材質1 セルロース、ポリプロピレン(PP) 表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ ポリプロピレン(PP) バッグ:ビニール - ポリプロピレン(PP) ピートモス バッグ:ビニール リサイクルセルロース、ポリプロピレン(PP) - - - -
                            厚さ(mm) 50 - 30 - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PIL204
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 油吸収量(L/箱) 横(mm) 縦(mm) サイズ短辺(mm) サイズ長辺(mm)

                            29,269円

                            ( 32,196円 )

                            40個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            514-3039840076250250250250

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました