(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,913円
税込単価
30,704円

【特長】・好きな長さのソックスを簡単につくることができます。・箱から必要な分量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ
  • 用途:
    オイル・水・溶剤用
  • トラスココード:
    514-2997
  • 質量(g):
    13600
  • 材質1:
    表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ
  • 長さ(m):
    36.5
  • 油吸収量(L/箱):
    32
  • 直径(mm):
    50
  • 油吸収量(L/本):
    13.6
  • 外径(mm):
    50

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ[チューブ] チューブ用途オイル・水・溶剤用
トラスココード514-2997質量(g)13600
材質1表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ長さ(m)36.5
油吸収量(L/箱)32直径(mm)50
油吸収量(L/本)13.6外径(mm)50

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PIG219

1個

27,913( 30,704円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・好きな長さのソックスを簡単につくることができます。
・箱から必要な分量を取りだし、両端をクランプで留め、ハサミで切ります。
・ソックスの内部に吸収素材が入っています。
・機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)の型番PIG219のページです。
型番PIG219に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)

pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)

    PIG219クリップフィットピグソックス

    PIG219クリップフィットピグソックス

      pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)

      pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)

        ハズマットピグピロー

        ハズマットピグピロー

          pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)

          pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)

            pig スピルブロッカーテーブルトップ 黄

            pig スピルブロッカーテーブルトップ 黄

              pig ピグヒンジリッドドラムファンネル(カバーつき)

              pig ピグヒンジリッドドラムファンネル(カバーつき)

                スピルキット(液体漏洩対策セット)

                スピルキット(液体漏洩対策セット)

                  pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

                  pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

                    ピグ スタットマット

                    ピグ スタットマット

                      ピグ リユーズイットパッド REZ105

                      ピグ リユーズイットパッド REZ105

                        松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)

                        松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)

                          ピグ クリアスピルキット(油専用)

                          ピグ クリアスピルキット(油専用)

                            メーカー ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 松岡紙業 ニューピグコーポレーション
                            通常価格 27,913円 34,103円 16,520円 17,340円 41,301円 15,984円 35,108円 5,800円 61,611円 31,796円 50,647円 16,988円 15,273円
                            通常出荷日 5日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   13日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ チューブ - シート ピロー シート チューブ - - 吸収材キット シート カットタイプマット 吸収材キット 吸収材キット
                            用途 オイル・水・溶剤用 - オイル・水・溶剤用 オイル・水・酸・アルカリ用 液体危険物用 液体危険物用 - 液体危険物用 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用
                            トラスココード 514-2997 - 805-1714 - 514-2601 805-1711 - - 514-2407 - 514-3179 - 364-6793
                            質量(g) 13600 - 5900 - 8200 900.0 - - 11800 8200 3400(箱) - 2300
                            材質1 表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ - 100%リサイクルペーパー ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリウレタン - - 容器素材:ポリエチレン、中身:ポリプロピレン(PP) - - - -

                            pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト