(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機械取付用固定ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

機械取付用固定ホルダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,000円 ~ 5,300円  特別価格 
税込価格
5,500円 ~ 5,830円  特別価格 

【特長】・外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    固定ホルダー
  • 材質1:
    ステンレス

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571169242571
816-2464
200.000
94
SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種

2個

5,000円

4,799

( 5,279円 )

6日目

4571169242588
816-2465
230.000
105
SL-PAシリーズ全種

2個

5,300円

5,087

( 5,596円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
【用途】
・φ50ライト用の固定用オプションホルダー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機械取付用固定ホルダー

機械取付用固定ホルダー

    紫外線LEDライトコード付

    紫外線LEDライトコード付

      作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

      作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

        高光度LEDライトコード付タイプ

        高光度LEDライトコード付タイプ

          ハンドライト用クリップ マグクリップ

          ハンドライト用クリップ マグクリップ

            ストロングライトLED 二重絶縁構造

            ストロングライトLED 二重絶縁構造

              [充電式]LED作業灯

              [充電式]LED作業灯

                ストロングライト (防雨タイプ)

                ストロングライト (防雨タイプ)

                  スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

                  スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

                    エーコー FMC ACROSS耐震球 200W

                    エーコー FMC ACROSS耐震球 200W

                      エーコー FMC ACROSS耐震球 100W

                      エーコー FMC ACROSS耐震球 100W

                        FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

                        FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

                          FMC ACROSSフロスト球 230W フジマック

                          FMC ACROSSフロスト球 230W フジマック

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 日平機器 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 エスコ 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 フジマック フジマック エーコー フジマック
                            通常価格 5,000円 69,420円 9,883円 35,369円 2,643円 18,758円 33,400円 17,533円 17,996円 500円 240円 370円 524円
                            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目   4日目   5日目   9日目  
                            商品の種類 その他 - 電球 LED その他 LED LED 蛍光灯 蛍光灯 - - 交換球 -
                            その他 オプション - - - オプション - - - - - - - -
                            詳細タイプ 固定ホルダー - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            機械取付用固定ホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました