(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PH001
Pボード ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,284円
税込単価
3,612円

【特長】<Pボートハード>・水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することがで...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    3
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

商品情報を表示

PH001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH001

1×2
Pボードハード
868-3786
4560191704928
1350.0
発泡ポリプロピレン4倍(永久帯電防止)
1枚

1個

3,284( 3,612円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<Pボートハード>
・水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。
・ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
<Pボート>
・発泡ポリプロピレン素材で柔軟性があり丸型等にカッターで簡単に加工する事ができます。
・軽くて持ち運びが便利です。
・床・壁・エレベーター・ドア・上がり框養生にもご利用頂けます。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Pボードの型番PH001のページです。
型番PH001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pボード

Pボード

    Pボードハード5mm

    Pボードハード5mm

      MF Pボードハード4mm

      MF Pボードハード4mm

        MF Pボード4mm

        MF Pボード4mm

          MF Pボード2mm

          MF Pボード2mm

            MF Pボード5mm

            MF Pボード5mm

              階段養生材 段之介

              階段養生材 段之介

                床養生材フラットボード

                床養生材フラットボード

                  サンプライF

                  サンプライF

                    床養生材 床男ボード

                    床養生材 床男ボード

                      敷板 スーパージュライト

                      敷板 スーパージュライト

                        養生用 吸着用シート

                        養生用 吸着用シート

                          養生クッションシート

                          養生クッションシート

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ クボタケミックス(クボタシーアイ) ワタナベ工業 エムエフ
                            通常価格 1,222円 6,124円 4,652円 2,107円 946円 2,488円 5,748円 787円 1,210円 851円 29,645円 1,825円 6,300円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー その他 - ブルー - その他 グレー -
                            厚さ(mm) 3 5 4 4 2 5 2.3 2 3.5 2.3 15 3 -
                            内容量 1枚 - - - - - - - - - - - -

                            Pボードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            養生に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/27
                            改装中の床、壁の養生に使用しました。薄いですがクッション性があります。養生テープで簡単に連結できました。吸水性はないので、水に濡れると拭く必要がありました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YB013
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 内容量

                            1,222円

                            ( 1,344円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            910×1.82Pボード868-3183-570.000発泡ポリプロピレン-

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました