(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SI プレコートグリット600軸付き型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

SI プレコートグリット600軸付き型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,217円
税込単価
4,639円

【用途】・足付け研磨用【商品仕様】・粒度:600番・ブラシ外径(mm):65 ...

詳細情報を確認する

型番

PGS-600 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類その他関連用品 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGS-600

1個

4,217( 4,639円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・足付け研磨用
【商品仕様】
・粒度:600番
・ブラシ外径(mm):65
・軸径(mm):6
・SI プレコートグリット600軸付き型
・トラスココード:857-6469
・質量:100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SI プレコートグリット600軸付き型の型番PGS-600のページです。
型番PGS-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SI プレコートグリット600軸付き型

SI プレコートグリット600軸付き型

    SI プレコートグリット400軸付き型

    SI プレコートグリット400軸付き型

      スパイラルエアホース TSAH

      スパイラルエアホース TSAH

        サクションクリーナー SWT-210D

        サクションクリーナー SWT-210D

          SI ベルトペーパー12×330mm 60番 (50本入)

          SI ベルトペーパー12×330mm 60番 (50本入)

            SI ベルトペーパー20×520mm 60番 (20本入)

            SI ベルトペーパー20×520mm 60番 (20本入)

              ボール式エアーコック A5301

              ボール式エアーコック A5301

                スーパーカプラ プラグ

                スーパーカプラ プラグ

                  平タガネ(FCH-20F,FCH-25用)

                  平タガネ(FCH-20F,FCH-25用)

                    ナイル 固定台

                    ナイル 固定台

                      メーカー 信濃機販 信濃機販 TRAD SK-11 信濃機販 信濃機販 EARTH MAN ウィザ(旧:アークランドサカモト) 不二空機 室本鉄工
                      通常価格 4,217円 4,300円 1,780円 1,683円 5,000円 2,942円 1,206円 1,868円 1,380円 8,232円
                      通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 その他関連用品 - ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 カプラ カプラ その他関連用品 -

                      SI プレコートグリット600軸付き型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト