(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロガード万年

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PGMN7-N-245
プロガード万年 プロガードマンネン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,755円
税込単価
4,131円

【特長】・土木・建築作業用地下足袋です。・特殊樹脂製先芯を採用し、衝撃や圧迫か...

詳細情報を確認する

型番

PGMN7-N-245 解除

Loading...

製品特長・仕様

タイプアッパー材底材カラーサイズ(cm)
PGMN7混紡ゴム24~27・28cm
PGMN10混紡ゴム24~27・28cm
PGMN12綿、混紡ゴム白/黒24.5~27・28cm
 
商品情報を表示

PGMN7-N-245 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
先芯
色詳細
材質(アッパー)
材質(底材)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
重さ(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGMN7-N-245

[青系] 青系
24.5
あり
-
-
-
4982841386252
797-2156
ネイビー
420.000
樹脂製先芯
アッパー材:綿
底材:ゴム
-
-
-

1個

3,755( 4,131円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・土木・建築作業用地下足袋です。
・特殊樹脂製先芯を採用し、衝撃や圧迫からつま先を保護します。
・かかとへの衝撃を吸収するスポンジにより、かかとや膝への負担を軽減します。
・高所作業を考慮した底意匠を採用しています。
【用途】
・土木・建築作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロガード万年の型番PGMN7-N-245のページです。
型番PGMN7-N-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロガード万年

プロガード万年

    丸五 マンダムセーフティー

    丸五 マンダムセーフティー

      ワイド樹脂先芯入り ハイカットスニーカー (建設業向け)

      ワイド樹脂先芯入り ハイカットスニーカー (建設業向け)

        ファントムライト FL-550

        ファントムライト FL-550

          軽量耐滑プロスニーカー 軽技FLシリーズ

          軽量耐滑プロスニーカー 軽技FLシリーズ

            安全作業靴 クレオスプラス #830 踏めるくん

            安全作業靴 クレオスプラス #830 踏めるくん

              安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

              安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

                メーカー 丸五 丸五 ミドリ安全 弘進ゴム シモン 丸五 丸五
                通常価格 3,755円 5,043円 7,895円 3,787円 4,188円 3,739円 4,603円
                通常出荷日 6日目~   6日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                商品タイプ 作業靴 - - 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴
                規格 規格無し - - JIS規格品 JSAA規格品 規格無し 規格無し
                形状 半長靴 - - 短靴 短靴 短靴 長靴
                耐油性 なし - - なし なし なし あり
                静電気帯電防止機能 なし - - なし なし なし なし

                プロガード万年のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                PGMN7-N-240
                PGMN7-N-250
                PGMN7-N-255
                PGMN7-N-260
                PGMN7-N-265
                PGMN7-N-270
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                カラー サイズ
                (cm)
                先芯 色詳細 材質(アッパー) 材質(底材) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 重さ
                (g)
                仕様 内容量

                3,755円

                ( 4,131円 )
                1個 あり

                6日目

                [青系] 青系24あり---4982841386245797-2148ネイビー400.000樹脂製先芯アッパー材:綿底材:ゴム---

                3,755円

                ( 4,131円 )
                1個 あり

                6日目

                [青系] 青系25あり---4982841386269797-2164ネイビー440樹脂製先芯アッパー材:綿底材:ゴム---

                3,755円

                ( 4,131円 )
                1個 あり

                6日目

                [青系] 青系25.5あり---4982841386276797-2172ネイビー460樹脂製先芯アッパー材:綿底材:ゴム---

                3,755円

                ( 4,131円 )
                1個 あり

                6日目

                [青系] 青系26あり---4982841386283797-2181ネイビー480樹脂製先芯アッパー材:綿底材:ゴム---

                3,755円

                ( 4,131円 )
                1個 あり

                6日目

                [青系] 青系26.5あり---4982841386290797-2199ネイビー500樹脂製先芯アッパー材:綿底材:ゴム---

                3,755円

                ( 4,131円 )
                1個 あり

                6日目

                [青系] 青系27あり---4982841386306797-2202ネイビー520樹脂製先芯アッパー材:綿底材:ゴム---

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました