(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PGライトLEDスリム屋内用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PGLED-SLIM-44R-A0AG
PGライトLEDスリム屋内用 PGライトLEDスリムオクナイヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
141,173円
税込単価
155,290円

【特長】・LEDを使用した光るポスターパネルです。・四辺開閉式なのでポスターの...

詳細情報を確認する

型番

PGLED-SLIM-44R-A0AG 解除

Loading...

商品情報を表示

PGLED-SLIM-44R-A0AG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGLED-SLIM-44R-A0AG

34

1個

141,173( 155,290円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDを使用した光るポスターパネルです。
・四辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。
・軽量かつ厚み24ミリの薄型です。
・安心の国内産です。
・ポスターを目立たせるのに最適です。
・壁付けやスタンドの乗せてお使いください。
【用途】
・ポスター掲示用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PGライトLEDスリム屋内用の型番PGLED-SLIM-44R-A0AGのページです。
型番PGLED-SLIM-44R-A0AGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PGライトLEDスリム屋内用

PGライトLEDスリム屋内用

    PG-32R B2 シルバー艶あり 屋外防水仕様

    PG-32R B2 シルバー艶あり 屋外防水仕様

      PG-32R A1 シルバー艶あり 屋外防水仕様

      PG-32R A1 シルバー艶あり 屋外防水仕様

        シンエイ タンパーグリップTG-32R屋内用シルバーA1サイズ

        シンエイ タンパーグリップTG-32R屋内用シルバーA1サイズ

          日本統計機 ポスターグリップB1

          日本統計機 ポスターグリップB1

            シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

            シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

              シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーA1サイズ

              シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーA1サイズ

                メーカー シンエイ シンエイ シンエイ シンエイ 日本統計機 シンエイ シンエイ
                通常価格 141,172円 12,651円 13,829円 13,980円 15,801円 13,979円 15,532円
                通常出荷日 4日目   19日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)

                PGライトLEDスリム屋内用のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                PGLED-SLIM-44R-B0AG
                PGLED-SLIM-44S-A0KC
                PGLED-SLIM-44S-B0KC
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                消費電力(W)

                192,820円

                ( 212,102円 )
                1個 あり

                4日目

                42

                141,172円

                ( 155,289円 )
                1個 あり

                4日目

                34

                192,820円

                ( 212,102円 )
                1個 あり

                4日目

                42

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました