(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着付マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PG-546N
粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側 キョウリョクリョウメンテープ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,960円
税込単価
18,656円

【特長】・箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 厚み(mm):
    2
  • 材質1:
    ポリエステル、合成ゴム
  • 長さ(m):
    25
  • タイプ:
    ループ側

型番

PG-546N 解除

Loading...

 
カタログを表示

PG-546N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-546N

ブラック
4903599064162
794-7313
1068.000
50

1個

16,960( 18,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
・粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。
・フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
【用途】
・部品・部材の仮固定や固定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側の型番PG-546Nのページです。
型番PG-546Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着付マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

    粘着付マジックテープ (箱入)  フック(オス) 側

    粘着付マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

      縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

      縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

        縫製用マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

        縫製用マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

          メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
          通常価格 12,812円 14,336円 9,945円 9,127円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 結束バンド 結束バンド - 結束バンド
          厚み(mm) 2 2 2 2
          材質1 ポリエステル、合成ゴム ポリエステル、合成ゴム ポリエステル ポリエステル
          長さ(m) 25 25 25 25
          タイプ ループ側 フック側 - ループ側

          粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PG-521N
          PG-526N
          PG-541N
          PG-561N
          PG-566N
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm)

          12,812円

          ( 14,093円 )
          1個 あり

          1日目

          ホワイト4903599063981794-7135615.00025

          12,812円

          ( 14,093円 )
          1個 あり

          1日目

          ブラック4903599064049794-7194615.00025

          16,960円

          ( 18,656円 )
          1個 あり

          1日目

          ホワイト4903599064148794-72911068.00050

          30,052円

          ( 33,057円 )
          1個 あり

          1日目

          ホワイト4903599064247794-73991940.000100

          30,052円

          ( 33,057円 )
          1個 あり

          1日目

          ブラック4903599064261794-74111940.000100

          マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました