(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縫製用マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

縫製用マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,127円 ~ 21,588円  特別価格 
税込価格
10,040円 ~ 23,747円  特別価格 

【特長】・箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 厚み(mm):
    2
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 長さ(m):
    25
  • タイプ:
    ループ側

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4903599063974
794-7127
363.000
25

1個

9,127円

8,969

( 9,866円 )

1日目

イエロー
4903599063998
794-7143
363.000
25

1個

9,127円

8,969

( 9,866円 )

1日目

レッド
4903599064001
794-7151
363.000
25

1個

9,127円

8,969

( 9,866円 )

4日目

コン
4903599064018
794-7160
363.000
25

1個

9,127円

8,969

( 9,866円 )

1日目

ベージュ
4903599064025
794-7178
363.000
25

1個

9,127円

8,969

( 9,866円 )

1日目

ブラック
4903599064032
794-7186
363.000
25

1個

9,127円

8,969

( 9,866円 )

1日目

ホワイト
4903599064131
794-7283
565.000
50

1個

13,153円

12,834

( 14,117円 )

1日目

ブラック
4903599064155
794-7305
565.000
50

1個

13,153円

12,834

( 14,117円 )

1日目

ホワイト
4903599064230
794-7381
1023.000
100

1個

21,588円

20,726

( 22,799円 )

1日目

ブラック
4903599064254
794-7402
1023.000
100

1個

21,588円

20,726

( 22,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
・フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
【用途】
・シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縫製用マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

縫製用マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

    縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

    縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

      粘着付マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

      粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

        粘着付マジックテープ (箱入)  フック(オス) 側

        粘着付マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

          メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
          通常価格 9,127円 9,945円 12,812円 14,336円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目  
          商品タイプ 結束バンド - 結束バンド 結束バンド
          厚み(mm) 2 2 2 2
          材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル、合成ゴム ポリエステル、合成ゴム
          長さ(m) 25 25 25 25
          タイプ ループ側 - ループ側 フック側

          縫製用マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました