(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,395円 ~ 43,000円  特別価格 
税込価格
32,335円 ~ 47,300円  特別価格 

【特長】・作業とスペースに合わせてお選び下さい・棚板(上棚・中棚)は用途に応じ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:スチール製
  • 本体材質:
    スチール製
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 備考:
    組立式、キャスターはゴム車輪(自在車ストッパー付2コ、固定車2コ)、粉体塗装、取手部寸法:70mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
均等積載量(kg/台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
550
420
813
グリーン
3
809-2660
19000.0
75
150

1個

29,395( 32,335円 )

8日目

550
420
813
グリーン
4
135-6333
21000.0
75
150

1個

34,334( 37,767円 )

8日目

750
550
850
グリーン
3
136-4155
26000.0
100
300

1個

39,913( 43,904円 )

8日目

750
550
850
グリーン
4
134-3643
31000.0
100
300

1個

43,000( 47,300円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業とスペースに合わせてお選び下さい
・棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも、組立てることができます
・取手は左右どちらでも取付けできます
・工場現場の整理・整頓におすすめです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

    イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

    イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

      イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

      イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

        イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

        イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

            イーグルワゴン(深型1段引出し付)

            イーグルワゴン(深型1段引出し付)

              ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 アイボリー色

              ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 アイボリー色

                ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                  バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

                  バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.7kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.7kg

                      イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)

                      イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)

                        バーディワゴン(天板・深型1段引出し付)

                        バーディワゴン(天板・深型1段引出し付)

                          バーディワゴン(1段引出し付)

                          バーディワゴン(1段引出し付)

                            メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 29,395円 39,447円 91,183円 73,001円 37,271円 50,796円 61,795円 21,927円 63,321円 52,493円 61,609円 50,982円 48,713円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   4日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            材質1 本体:スチール製 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 スチール製 - - - - - - - - - - - -
                            車輪材質 ゴム - - - - - - - - - - - -
                            備考 組立式、キャスターはゴム車輪(自在車ストッパー付2コ、固定車2コ)、粉体塗装、取手部寸法:70mm - - - - - - - - - - - -

                            パワフルワゴン スチール製 粉体塗装 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました