(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ ヒューズ C2212用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニモ ヒューズ C2212用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
432円
税込単価
475円

【特長】・C2212用ヒューズです。【商品仕様】・ミニモヒューズC2212用・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    ヒューズ
  • JANコード:
    4560128900928
  • トラスココード:
    827-8937
  • 質量(g):
    10.000

型番

PFU-1.0A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFU-1.0A

1個

432( 475円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・C2212用ヒューズです。
【商品仕様】
・ミニモヒューズC2212用
・JANコード:4560128900928
・トラスココード:827-8937
・質量:10g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ヒューズ C2212用の型番PFU-1.0Aのページです。
型番PFU-1.0Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ヒューズ C2212用

ミニモ ヒューズ C2212用

    ミニモ ヒューズ C2012/C2112用

    ミニモ ヒューズ C2012/C2112用

      ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

      ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

        ミニエイト アナログ変換プラグ

        ミニエイト アナログ変換プラグ

          パワーパック用電源コード

          パワーパック用電源コード

            コレットチャック CHGグループ

            コレットチャック CHGグループ

              ミニモ リモートコントロール用プラグ

              ミニモ リモートコントロール用プラグ

                リューターフットコントローラー

                リューターフットコントローラー

                  ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+レシプロン)

                  ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+レシプロン)

                    ダイヤモンドビット K-109シリーズ

                    ダイヤモンドビット K-109シリーズ

                      ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM9112

                      ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM9112

                        ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

                        ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM6112

                          メーカー ミニター ミニター アズワン 日本精密機械工作 ミニター ナカニシ ミニター 日本精密機械工作 ミニター アズワン ミニター ミニター
                          通常価格 432円 380円 9,800円 3,900円 1,650円 5,541円 957円 16,400円 209,941円 1,653円 238,254円 209,941円
                          通常出荷日 9日目   9日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目~   8日目   8日目  
                          商品タイプ 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 - 関連品 セット - セット セット
                          詳細タイプ ヒューズ ヒューズ - - パワーパック用電源コード - - - - - - -
                          JANコード 4560128900928 4560128900911 - - - - - - - - - -
                          トラスココード 827-8937 827-8938 - - - - - - 827-8917 - 827-8919 827-8916
                          質量(g) 10.000 10.000 - - - - - - 7400.000 - 7900.000 7400.000

                          ミニモ ヒューズ C2212用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました