(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,270円
税込単価
36,597円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4582136040151
  • 質量(g):
    200.000
  • トラスココード:
    814-7283
  • 材質1:
    フッ素ゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFL-47

10

1個

33,270( 36,597円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTL
・適用容器サイズ:47/47H
・日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47
・トラスココード:814-7283
・質量:200g
【材質/仕上】
・フッ素ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47の型番PFL-47のページです。
型番PFL-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47

日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47

    日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

    日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

      日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

      日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

        日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47

        日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47

          日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

          日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

            日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

            日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

              日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

              日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

                日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

                日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

                  日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24

                  日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24

                    日東 36用L型バイトンパッキン PFL-36

                    日東 36用L型バイトンパッキン PFL-36

                      日東 565用B型EPDMパッキン PEB-565

                      日東 565用B型EPDMパッキン PEB-565

                        メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                        通常価格 33,270円 27,618円 29,076円 7,694円 11,475円 26,258円 29,065円 8,061円 15,762円 26,029円 11,475円
                        通常出荷日 16日目   16日目   12日目   17日目   25日目   16日目   16日目   17日目   12日目   16日目   25日目  
                        商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                        JANコード 4582136040151 4560132189548 4582136040137 4560132189845 4560132189937 4560132189524 - 4582136040380 - 4582136040120 4560132189968
                        質量(g) 200.000 130.000 180.000 130.000 110 150.000 85.000 220.000 50 150.000 110
                        トラスココード 814-7283 814-7288 814-7299 133-4554 133-4568 814-7286 814-7292 133-4587 133-4564 814-7298 133-4533
                        材質1 フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム ニトリルゴム フッ素ゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム

                        日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました