(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,076円
税込単価
31,984円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4582136040137
  • 質量(g):
    180.000
  • トラスココード:
    814-7299
  • 材質1:
    フッ素ゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFL-39

10

1個

29,076( 31,984円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTL
・適用容器サイズ:39
・日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39
・トラスココード:814-7299
・質量:180g
【材質/仕上】
・フッ素ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39の型番PFL-39のページです。
型番PFL-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

    日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

    日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

      日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

      日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

        日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24

        日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24

          日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

          日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

            日東 43用A型バイトンパッキン PFA-43

            日東 43用A型バイトンパッキン PFA-43

              日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

              日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

                日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47

                日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47

                  日東 21用B型バイトンパッキン PFB-21

                  日東 21用B型バイトンパッキン PFB-21

                    日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

                    日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

                      日東 30用L型バイトンパッキン PFL-30

                      日東 30用L型バイトンパッキン PFL-30

                        日東 36用L型バイトンパッキン PFL-36

                        日東 36用L型バイトンパッキン PFL-36

                          日東 21用A型バイトンパッキン PFA-21

                          日東 21用A型バイトンパッキン PFA-21

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 29,076円 26,258円 29,065円 15,762円 74,302円 26,717円 27,356円 33,270円 13,829円 22,916円 26,609円 26,029円 15,265円
                            通常出荷日 12日目   16日目   16日目   12日目   12日目   16日目   16日目   16日目   16日目   19日目   16日目   16日目   16日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            JANコード 4582136040137 4560132189524 - - - 4560132189531 4582136040113 4582136040151 - 4560132189500 4582136040106 4582136040120 4560132189463
                            質量(g) 180.000 150.000 85.000 50 - 160.000 150.000 200.000 40.000 120.000 120.000 150.000 60.000
                            トラスココード 814-7299 814-7286 814-7292 133-4564 - 814-7287 814-7297 814-7283 133-4553 814-7284 814-7296 814-7298 133-4545
                            材質1 フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム - フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム

                            日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました