(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,356円
税込単価
30,092円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4582136040113
  • 質量(g):
    150.000
  • トラスココード:
    814-7297
  • 材質1:
    フッ素ゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFL-33

10

1個

27,356( 30,092円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTL
・適用容器サイズ:33
・日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33
・トラスココード:814-7297
・質量:150g
【材質/仕上】
・フッ素ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33の型番PFL-33のページです。
型番PFL-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

    日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47

    日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47

      日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

      日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

        日東 36用L型バイトンパッキン PFL-36

        日東 36用L型バイトンパッキン PFL-36

          日東 30用L型バイトンパッキン PFL-30

          日東 30用L型バイトンパッキン PFL-30

            日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

            日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

              日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33

              日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33

                日東 30用L型EPDMパッキン PEL-30

                日東 30用L型EPDMパッキン PEL-30

                  日東 36用L型EPDMパッキン PEL-36

                  日東 36用L型EPDMパッキン PEL-36

                    日東 30用L型NBRパッキン PNL-30

                    日東 30用L型NBRパッキン PNL-30

                      日東 24用L型EPDMパッキン PEL-24

                      日東 24用L型EPDMパッキン PEL-24

                        メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                        通常価格 27,356円 33,270円 29,076円 26,029円 26,609円 8,061円 6,878円 6,163円 6,511円 6,163円 5,287円
                        通常出荷日 16日目   16日目   12日目   16日目   16日目   17日目   17日目   17日目   17日目   17日目   17日目  
                        商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                        JANコード 4582136040113 4582136040151 4582136040137 4582136040120 4582136040106 4582136040380 4582136040359 4582136040342 4582136040366 4582136040267 4582136040328
                        質量(g) 150.000 200.000 180.000 150.000 120.000 220.000 150.000 120.000 150.000 120.000 100.000
                        トラスココード 814-7297 814-7283 814-7299 814-7298 814-7296 133-4587 133-3029 133-3016 133-4573 133-3007 133-3050
                        材質1 フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム ニトリルゴム エチレンプロピレンゴム

                        日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました